GN 1440 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 3250 N

Glissières télescopiques GN 1440: avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 3250 N
Type: B - avec butée en caoutchouc

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1440 sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale). Les cages à billes brevetées en plastique garantissent une course extrêmement régulière le long de la glissière.

Des glissières télescopiques de différents types, par exemple, avec et sans loquet, peuvent être combinées librement, le GN 1440 est donc livré en unité simple et non par paires. Grâce à la conception symétrique, tous les types peuvent être montés sur le côté droit ou gauche de l'extension.

Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Plastique


Loquets
Zinc moulé sous pression/plastique


Butée en caoutchouc
Plastique/Élastomère


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
autres surfaces

Masquer schéma technique
GN 1440 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 3250 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec butée en caoutchouc
Mavec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière
Kavec butée en caoutchouc, loquet à l'avant
Qavec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière et à l'avant

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +4 / -4
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
30029858622501575
40039878625001750
500512100026001800
600610119827501920
700708139629502250
800806159431002175
900904179232002250
10001000198832502275
12001212240029502025
15001504299222501575

Configuration et prix

Longueur l1
Type




N° d'identification

Finition
ZB
Longueur l1
Type




N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Schéma des trous de fixation des glissières extérieures GN 1440
Afficher/Masquer colonnes
l1a6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a16a17a18
300--------161173193213228
400--------261273293313328
500--------361373393413428
600213228363378----461473493513528
700213228363378----561573593613628
800313328463478----661673693713728
900313328463478----761773793813828
1000413428563578----861873893913928
120031332846347871372886387810611073109311131128
15004134285635789139281063107813611373139314131428

Trous de fixation - glissière intérieure

Schéma des trous de fixation des glissières extérieures GN 1140
Afficher/Masquer colonnes
l1i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17
300---------173**-213228
400-161------261273273313328
500-229------361373373413428
600213228398413----461473473513528
700313328463478----561573573613628
800313328498513----661673673713728
900413428563578----761773773813828
1000413428598613----861873873913928
120031332846347871372886387810611073107311131128
15004134285635789139281063107813611373137314131428

  • Ces alésages ne sont utilisables que sur le type B et le type K. ** Ces alésages ne sont utilisables que sur le type B et le type M.

Vis de fixation

Pour une absorption efficace des forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 6,6 présents sur la glissière extérieure et intérieure. Des trous de Ø 5,2 sont également disponibles. Les trous oblongs (Ø 6,6 x 3,4) facilitent le réglage pendant le montage, si nécessaire. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit la capacité de charge. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Vis à tête bombée creuse
à 6 pans creux ISO 7380
Vis à tête cylindrique basse
à six pans creux DIN 7984/DIN 6912

Glissière extérieure

M 5/M 6

M 5

Glissière intérieure

M 5/M 6

M 5

Butée en caoutchouc

Type B avec butée en caoutchouc

Schéma de la butée en caoutchouc GN 1440

Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière aux positions d'extrémité respectives. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté.
Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Type M avec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière

Schéma 2 de la butée en caoutchouc GN 1440

Le type M est utilisé dans les applications où la glissière doit être verrouillée en position de butée arrière. Cette fonctionnalité empêche la glissière de s'étendre d'elle-même, par exemple, en raison d'une position inclinée. Si des charges plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension dans la position verrouillée, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.
Le mécanisme de verrouillage s'enclenche dans une ouverture à ressort de la glissière extérieure à l'état fermé. Une pression sur le levier de déblocage permet de libérer les glissières intérieure et centrale afin de les déployer. De retour en position de butée arrière, le mécanisme s'enclenche automatiquement dans l'ouverture de la glissière extérieure en se déplaçant sur une rampe.

Type K avec butée en caoutchouc, loquet à l'avant

Schéma 3 de la butée en caoutchouc GN 1440

Le type K est utilisé lorsque l'extension doit rester en position de butée avant pendant un certain temps. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des travaux de maintenance lorsque l'extension est déployée, par exemple. Si des charges plus importantes sont appliquées dans la position verrouillée, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.
Pour que la fonctionnalité soit activée, la glissière doit être entièrement déployée vers l'avant, où elle s'enclenche automatiquement grâce à un levier de verrouillage précontraint. Une pression sur le levier libère la glissière, permettant à celle-ci de se rétracter à nouveau.

Type Q avec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière-avant

Schéma 4 de la butée en caoutchouc GN 1440

Le type Q réunit les propriétés des types M et K. Les glissières intérieure et centrale s'enclenchent dans la position finale correspondante.
Contrairement au type K, la libération du type Q est activée par une tige interne au moyen d'une « télécommande » pratique. Le levier d'activation vert est tiré vers l'extérieur, le levier de verrouillage est activé et la glissière est libérée pour rétraction.

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
96,44
plus TVA 18,32 €
brute 114,76 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,67 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 1,380 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200