GN 1408 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 250 N

Glissières télescopiques GN 1408: avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 250 N

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1408 sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale).

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes, glissière extérieure
Plastique


Cage à billes, glissière intérieure
Acier zingué


Butée en caoutchouc et fonction de détachement
Plastique/Élastomère


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
autres surfaces

Masquer schéma technique
GN 1408 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 250 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +3 / -3
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
250250500200150
300300600200150
350350700220180
400400800250200
450450900250200
5005001000220180
5505501100220180
6006001200200150
6506501300200150
7007001400200150

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Trous de fixation - glissière extérieure GN 1408
Afficher/Masquer colonnes
l1a2a3a4a5a6a7a8a9a10
250-65-195210225---
30099129195257272----
35099129185259274289---
40099129-259274-323338353
45099129185259274289387402417
50099129185291306321451466481
55099129185323338353483498513
60099129185323338353515530545
65099129185355370385579594545
70099129185387402417643658673

Trous de fixation - glissière intérieure

Trous de fixation - glissière intérieure GN 1408
Afficher/Masquer colonnes
l1i4i5i6i7i8i9
250195211220---
300114130139227243252
350163179188291307316
400163179188355371380
450195211220387403412
500227243252451467476
550259275284483499508
600259275284515531540
650291307316579595604
700323339348643659668

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 4,2 présents sur la glissière extérieure et tous les trous traversants de Ø 4,4 présents sur la glissière intérieure. Les trous oblongs de Ø 4,2 x 4,4 de la glissière extérieure et de Ø 4,4 x 4,6 de la glissière intérieure sont également utilisés pour la fixation et peuvent, si nécessaire, faciliter le réglage pendant le montage. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête bombée creuse
à 6 pans creux ISO 7380
Vis à tête tronconique,
Phillips ISO 7045
Vis à tôle à tête cylindrique,
Phillips ISO 7049

Glissière extérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Glissière intérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière

Butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière

Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière aux positions finales. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté.
La butée en caoutchouc assure également une fonction de blocage en position de butée arrière. Cette caractéristique se manifeste par une légère résistance à l'ouverture et à la fermeture de la glissière.
Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Fonction de séparation

Fonction de séparation

Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les rallonges dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement la rallonge, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière.

En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant.

Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement.

La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière.

Fonction de séparation

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Informations sur la capacité de charge

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,97
plus TVA 3,22 €
brute 20,19 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,47 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,595 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200