Pernos de retención, pasadores de liberación rápida, émbolos de muelle

Filtrar productos
Novedades
Material
Versión
Método de fijación
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Pernos de retención
Novedades
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Rosca (de - a) Rosca
Método de fijación
Versión
Familia de productos
Pestillos de retención
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Rosca (de - a) Rosca
Método de fijación
Versión
Familia de productos
Émbolos de muelle
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Versión
Familia de productos
Pasadores de liberación rápida
Novedades
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Longitud (de - a) Longitud

Pernos de retención

GN 617 Perno de retención, acero / pomo de plástico Material: ST - Acero<br />Tipo: A - sin contratuerca, con pomo

GN 617

Perno de retención, acero / pomo de plástico
GN 617 Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca, con pomo

GN 617

Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico
GN 613 Pernos de retención, acero / pomo de plástico Material: ST - Acero<br />Tipo: G - sin contratuerca, con vástago roscado

GN 613

Pernos de retención, acero / pomo de plástico
GN 613 Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: AK - con contratuerca, con pomo

GN 613

Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico
GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Tipo: RU - Redondo, con anilla de tracción, sin montar

GN 722.4

Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición
GN 724.4 Posicionador, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar Material: ST - Fundición de acero de precisión<br />Tipo: C1 - Chaflán, parte superior

NUEVO GN 724.4

Posicionador, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar
GN 817 Pernos de retención, acero, pomo de plástico Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 817

Pernos de retención, acero, pomo de plástico
GN 817 Pernos de retención, acero, con pomo rojo Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca<br />Color: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 817

Pernos de retención, acero, con pomo rojo
GN 817 Pernos de retención de acero inoxidable, pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: CK - con bloqueo de posición, con contratuerca

GN 817

Pernos de retención de acero inoxidable, pomo de plástico
GN 817 Pernos de retención de acero inoxidable con pomo rojo Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca<br />Color: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 817

Pernos de retención de acero inoxidable con pomo rojo
GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: A - cierre frontal

GN 814

Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables
GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: D - Neumática doble acción, saliente / retraído<br />Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m

NUEVO GN 817.7

Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático
GN 817.8 Pernos de retención, desmontables Tipo: BK - sin bloqueo de posición, con contratuerca

GN 817.8

Pernos de retención, desmontables
GN 817.8 Pernos de retención de acero inoxidable, desmontables Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: CK - con bloqueo de posición, con contratuerca

GN 817.8

Pernos de retención de acero inoxidable, desmontables
GN 817.2 Pernos de retención, acero, pomo largo de plástico Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 817.2

Pernos de retención, acero, pomo largo de plástico
GN 817.4 Pernos de retención, acero, con manilla en T Tipo: BK - sin bloqueo de posición, con contratuerca

GN 817.4

Pernos de retención, acero, con manilla en T
GN 817.4 Pernos de retención de acero inoxidable con manilla en T Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 817.4

Pernos de retención de acero inoxidable con manilla en T
GN 717 Pernos de retención, acero, con pomo, con y sin bloqueo de posición Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 717

Pernos de retención, acero, con pomo, con y sin bloqueo de posición
GN 7017 Pernos de retención, acero Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca<br />Material: ST - Acero

GN 7017

Pernos de retención, acero
GN 7017 Pernos de retención de acero inoxidable Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 7017

Pernos de retención de acero inoxidable
GN 413 Pernos de retención, acero Tipo: AK - sin bloqueo de posición, con contratuerca

GN 413

Pernos de retención, acero
GN 413 Pernos de retención, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 413

Pernos de retención, acero inoxidable
GN 412 Pernos de retención, zamac, con brida atornillada Tipo: B - sin bloqueo de posición<br />N.º de identificación: 1 - Montaje por la parte delantera

GN 412

Pernos de retención, zamac, con brida atornillada
GN 816 Pernos de bloqueo, pasador de retención saliente Tipo: ARK - Accionamiento con pomo, manguito de cubierta rojo, con contratuerca

GN 816

Pernos de bloqueo, pasador de retención saliente
GN 816.1 Pernos de bloqueo, pasador de retención retraído Tipo: A - Accionamiento con pomo, manguito de cubierta negro, sin contratuerca

GN 816.1

Pernos de bloqueo, pasador de retención retraído
GN 313 Pernos con muelle, acero / pomo de plástico Tipo: A - sin contratuerca, con pomo<br />N.º de identificación: 1 - Perno sin rosca interna

GN 313

Pernos con muelle, acero / pomo de plástico
GN 313 Pernos con muelle, acero inoxidable / pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca, con pomo<br />N.º de identificación: 1 - Perno sin rosca interna

GN 313

Pernos con muelle, acero inoxidable / pomo de plástico
GN 412.1 Piezas de sujeción, Zamac N.º de identificación: 2 - Montaje desde la parte trasera

GN 412.1

Piezas de sujeción, Zamac
GN 612.1 Piezas de sujeción, acero Tipo: A - Orificio de fijación paralelos al pestillo de retención

GN 612.1

Piezas de sujeción, acero

Pestillos de retención

GN 612 Pestillos de retención, acero Tipo: AK - sin tapa de plástico, con contratuerca

GN 612

Pestillos de retención, acero
GN 612 Pestillos de retención, acero inoxidable Tipo: A - sin tapa de plástico, sin contratuerca<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 612

Pestillos de retención, acero inoxidable
GN 672 Pestillos de retención, con guía de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: AK - con contratuerca

GN 672

Pestillos de retención, con guía de plástico
GN 712 Pestillo de retención, pasador de retención saliente Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 712

Pestillo de retención, pasador de retención saliente
GN 712.1 Pestillo de retención, pasador de retención retraído Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 712.1

Pestillo de retención, pasador de retención retraído
GN 721 Pestillos de retención, acero, sin función de bloqueo Tipo: RAK - Giro del pestillo a la derecha, con contratuerca

GN 721

Pestillos de retención, acero, sin función de bloqueo
GN 721.1 Pestillos de retención, acero, con función de bloqueo Tipo: LAK - Giro del pestillo a la izquierda, con contratuerca

GN 721.1

Pestillos de retención, acero, con función de bloqueo
GN 721.5 Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RA - Giro del pestillo a la derecha

GN 721.5

Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo
GN 721.6 Pestillos de retención, acero inoxidable, con función de bloqueo Tipo: LAK - Giro del pestillo a la izquierda, con contratuerca

GN 721.6

Pestillos de retención, acero inoxidable, con función de bloqueo
GN 722.3 Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie Tipo: L - giro a la izquierda<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 722.3

Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie
GN 722.2 Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con respecto a los orificios de fijación<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 722.2

Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie
GN 722.1 Pestillos de muelle, acero, para soldar Tipo: AU - Cuadrado, palanca de pestillo atornillada, desmontable

GN 722.1

Pestillos de muelle, acero, para soldar
GN 722.1 Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar Tipo: R - Redondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable

GN 722.1

Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar
GN 724.1 Posicionadores de muelle, Acero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar Material: ST - Fundición de acero de precisión<br />Tipo: A1 - Chaflán, parte superior

NUEVO GN 724.1

Posicionadores de muelle, Acero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar

Posicionadores de muelle

GN 615.3 Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca, acero / acero inoxidable Tipo: K - Acero, carga del muelle estándar<br />Bloqueo de rosca: PFB - Parche de poliamida

NUEVO GN 615.3

Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca, acero / acero inoxidable
GN 610 Casquillos accionados por muelle Tipo: H - Semiesférico, acero

NUEVO GN 610

Casquillos accionados por muelle
GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: L - Acero, carga del muelle estándar

NUEVO GN 611

Posicionadores de muelle, versión larga
GN 513 Elementos de resorte Tipo: K - Extremo puntiagudo

GN 513

Elementos de resorte
GN 716 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: ENI - un lado, esfera de acero inoxidable

GN 716

Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión
GN 715 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Tipo: SB - Pasador de presión de acero, con junta

GN 715

Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión
GN 713 Posicionadores con empujador lateral, acero, con rosca Tipo: SB - Pasador de presión de acero, con junta

NUEVO GN 713

Posicionadores con empujador lateral, acero, con rosca
GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales, zamac Tipo: LKU - Fijación por el lado izquierdo, con émbolo de muelle

GN 614.1

Posicionadores de muelle laterales, zamac
GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: A1 - Cilindro, horizontal<br />Versión: KG - Plástico, liso

GN 415

Posicionadores con empujador lateral

Pasadores de fijación con bloqueo axial

GN 113.30 Pasadores de bloqueo de bolas, Titanio Tipo: M - con cavidad para agarre

NUEVO GN 113.30

Pasadores de bloqueo de bolas, Titanio
GN 2342 Pernos de acero inoxidable Tipo: E - con arandela con ojal<br />N.º de identificación: 2 - con orificio cruzado para grupilla beta GN 1024

GN 2342

Pernos de acero inoxidable