GN 113.30 Pasadores de bloqueo de bolas Titanio

Pasadores de bloqueo de bolas GN 113.30: Titanio
Tipo: M - con cavidad para agarre

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pasadores de bloqueo de bolas GN 113.30 se usan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios componentes y piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, que han de quitarse y volverse a colocar con frecuencia.

Al presionar el pulsador con muelle, se liberan las dos bolas y al soltarlo vuelven a su posición inicial.

Debido al material seleccionado, los pasadores de fijación con bola GN 113.30 son adecuados para el uso en entornos altamente corrosivos. El material de titanio también resulta en una reducción de peso del 40 % en comparación con una pieza similar de acero o acero inoxidable.

La versión de titanio se utiliza en construcción ligera, aplicaciones marítimas y producción de productos químicos.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga relativas a la resistencia a cizalladura por ambos lados (resistencia a la rotura).

Especificación

  • Émbolo
    Titanio

  • Bolas
    Cerámica

  • Empuñadura (tipo L/T)
    Plastic (Polyamide PA), black
    Temperature resistant up to 80 °C

  • Muelle
    Aleación resistente a la corrosión 2.4610

  • Resistentes a temperaturas de hasta 400 °C

RoHS

Accesorio

Cables de retención GN 111.8 (con orejetas)
Cables de retención GN 111.8 (con argolla / anilla)
Casquillos de posicionamiento DIN 172 (with collar)
Casquillos de posicionamiento DIN 179 (without collar)

Bajo pedido

  • Con perilla redonda
Ocultar dibujo técnico
GN 113.30 Pasadores de bloqueo de bolas, Titanio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Mcon cavidad para agarre
Lcon empuñadura en forma de L
Tcon empuñadura en forma de T
Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4d5d6l2 ±1l3 +0,2l4l5l6mAgujero de colocación
H11
6102030405071017,513,54072226,5332515,56
820304050-9,5142318488,2273443,53120,58
10203040506012142318489,6273443,53120,510

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo



Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo



Capacidad de carga de los pasadores de fijación con bola

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 113.30
623
843
1069

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
64,47
más IVA 12,25 €
bruto 76,72 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
81089090
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
GN 113.30-6-10-MGN 113.30-6-10-LGN 113.30-6-10-TGN 113.30-6-20-MGN 113.30-6-20-LGN 113.30-6-20-TGN 113.30-6-30-MGN 113.30-6-30-LGN 113.30-6-30-TGN 113.30-6-40-MGN 113.30-6-40-LGN 113.30-6-40-TGN 113.30-6-50-MGN 113.30-6-50-LGN 113.30-6-50-TGN 113.30-8-20-MGN 113.30-8-20-LGN 113.30-8-20-TGN 113.30-8-30-MGN 113.30-8-30-LGN 113.30-8-30-TGN 113.30-8-40-MGN 113.30-8-40-LGN 113.30-8-40-TGN 113.30-8-50-MGN 113.30-8-50-LGN 113.30-8-50-TGN 113.30-10-20-MGN 113.30-10-20-LGN 113.30-10-20-TGN 113.30-10-30-MGN 113.30-10-30-LGN 113.30-10-30-TGN 113.30-10-40-MGN 113.30-10-40-LGN 113.30-10-40-TGN 113.30-10-50-MGN 113.30-10-50-LGN 113.30-10-50-TGN 113.30-10-60-MGN 113.30-10-60-LGN 113.30-10-60-T