GN 541.5 Visores de nivel de aceite Plástico, con efecto prismático, resistente a temperaturas de hasta 150 °C

Visores de nivel de aceite GN 541.5: Plástico, con efecto prismático, resistente a temperaturas de hasta 150 °C
ELESA original design
code: HFTX-HT-GL

Descripción del producto

Los visores de nivel de aceite GN 541.5 tienen una elevada resistencia mecánica. Por lo tanto, tienen un diseño de paredes relativamente delgadas.

Estos visores de nivel de aceite están provistos de una ventana que crea un efecto prismático de "ojo de gato" para facilitar una lectura del nivel de aceite clara e inconfundible, sea cual sea el color o la viscosidad del aceite. La ventaja de este efecto es evidente cuando el llenado es insuficiente o excesivo y para la visualización en condiciones desfavorables.

Los visores de nivel de aceite GN 541.5 también se pueden utilizar para depósitos de agua o de soluciones de agua-glicol (máx. 50 %). Están disponibles pruebas de presión máxima.

Instrucciones de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.

Especificación

  • Plástico
    transparente, a base de ácido sulfónico
    • Color bronce claro
    • Resistentes a temperaturas de hasta 150 °C
      (hasta 180 °C en cortos períodos de tiempo)
    • Elevada resistencia química
    • Resistentes a agua-glicol

  • Junta
    • Goma flúor (FKM)
    • Verde

RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Ocultar dibujo técnico
GN 541.5 Visores de nivel de aceite, plástico, con efecto prismático, resistente a temperaturas de hasta 150 °C Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 Visord2d3l1l2sPar de apriete recomendado en Nm
9G 1/418106152 ... 3
11G 3/8227,57193 ... 5
14G 1/22610,58224 ... 6
20G 3/431,510,59276 ... 8
25G 1401110348 ... 10
30G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Estructura y precio

Visor d1
Rosca d2
Visor d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,54
más IVA 0,67 €
bruto 4,21 €
En stock
ELESA Code: SP13650-EW642/0
Descripción: HFTX.9-HT-GL-FKM-1/4 CONF. SINGOLA
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
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
GN 541.5-9-G1/4GN 541.5-11-G3/8GN 541.5-14-G1/2GN 541.5-20-G3/4GN 541.5-25-G1GN 541.5-30-G11/4