GN 928.1 Asennustyökalut akseleiden kiristyselementeille GN 928, teräs

Asennustyökalut GN 928.1: akseleiden kiristyselementeille GN 928, teräs

Tuotteen kuvaus

Asennustyökaluja GN 928.1 voi käyttää akseleiden kiristyselementtien GN 928 asentamiseen.

Tekninen eritelmä

Teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 928.1 Asennustyökalut, akseleiden kiristyselementeille GN 928 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
avainväli A/F
3
4
5
6
8
10
14

Koonti ja hinta

avainväli A/F
avainväli A/F

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,00
plus ALV 4,18 €
brutto 26,18 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 928.1-3GN 928.1-4GN 928.1-5GN 928.1-6GN 928.1-8GN 928.1-10GN 928.1-14