GN 22 Säätöjalat ilman asennusreikiä, ruostumaton teräs, sorvattu aluslevy

Säätöjalat GN 22: ilman asennusreikiä, ruostumaton teräs, sorvattu aluslevy
Tyyppi (aluslevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa
Kierrekantatyyppi: TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 22 ovat erityisen sopivia käytettäviksi aggressiivisissa ympäristöissä.

Säätöjalat toimitetaan koottuina eikä kokoonpanoa voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 316L


Kierrekanta
Ruostumaton teräs AISI 316L


Kuusiomutterit ISO 4032
Ruostumaton teräs


Asennusruuvi
Ruostumaton teräs


Kumipohja
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)

  • Musta
  • Kovuus 70 Shore A
  • Sisäänviety

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, ilman asennusreikiä, sorvattu aluslevy luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (aluslevy)

D0hienosorvattu, ilman kumipohjaa
D1hienosorvattu, kumipohjalla, upotettu, musta

Kierrekantatyyppi

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Tilman mutteria, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
TKmutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
T / TK
80M 8405063-------
80M 10506080100------
80M 126080100125------
80M 16----75100125150200250
80M 20----75100125150200250
80M 24----100125150200300-
100M 8405063-------
100M 10506080100------
100M 126080100125------
100M 16----75100125150200250
100M 20----75100125150200250
100M 24----100125150200300-
120M 20----75100125150200250
120M 24----100125150200300-
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h1h2h3h4sw1sw2Staattinen kuorma
kN
Versio S /  SK


Versio T / TK
80M 88,5219,5-17-6-
80M 108,5219,5-17-11-
80M 128,5219,5-17-16-
80M 168,52-25,5-12-17
80M 208,52-27-15-28
80M 248,52-30,5-19-46
100M 89320,5-17-6-
100M 109320,5-17-11-
100M 129320,5-17-16-
100M 1693-26,5-12-17
100M 2093-28-15-28
100M 2493-31,5-19-46
120M 20123,5-32-15-28
120M 24123,5-35,5-19-46

Koonti ja hinta

Aluslevyn läpimitta d1
Kierred2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK)
Tyyppi (aluslevy)


Kierrekantatyyppi




Aluslevyn läpimitta d1
Kierred2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK)
Tyyppi (aluslevy)


Kierrekantatyyppi




Kuormitusluokitus Säätöjalat

1e10890e-9148-417d-a913-0dfcfa31159c

Karan kierrekoon ollessa M 10 ja suurempi, säätöjalkojen GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 staattinen kuorma on rajoitettu johtuen säätökaran sallitusta kosketuspaineesta, joka kohdistuu aluslevyyn (karan vahvuus ≥ 500 N/mm2). Taulukossa annetuissa arvoissa (pätee tyypille D0 ilman kumipohjaa) oletetaan kohtisuoraan aluslevyyn kohdistuva puhdas painekuorma. Käytännössä usein ilmenevä taipumis- ja lommahdusrasite aiheuttaa säätökaran alhaisemman kuormituskapasiteetin, mikä joudutaan mahdollisesti ottamaan huomioon.

Lujuudesta annetut tiedot ovat ohjeellisia arvoja, jotka eivät ole sitovia eikä niihin liity vastuuvelvollisuutta. Yleisesti ottaen ne eivät takaa laatua.

Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun tarkoitukseen tai käyttöön. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa ilmoitettuihin arvoihin.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
38,08
plus ALV 7,24 €
brutto 45,32 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 2,45 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,269 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22-80-M8-40-D0-SGN 22-80-M8-40-D1-SGN 22-80-M8-40-D0-SKGN 22-80-M8-40-D1-SKGN 22-80-M8-50-D0-SGN 22-80-M8-50-D1-SGN 22-80-M8-50-D0-SKGN 22-80-M8-50-D1-SKGN 22-80-M8-63-D0-SGN 22-80-M8-63-D1-SGN 22-80-M8-63-D0-SKGN 22-80-M8-63-D1-SKGN 22-80-M10-50-D0-SGN 22-80-M10-50-D1-SGN 22-80-M10-50-D0-SKGN 22-80-M10-50-D1-SKGN 22-80-M10-60-D0-SGN 22-80-M10-60-D1-SGN 22-80-M10-60-D0-SKGN 22-80-M10-60-D1-SKGN 22-80-M10-80-D0-SGN 22-80-M10-80-D1-SGN 22-80-M10-80-D0-SKGN 22-80-M10-80-D1-SKGN 22-80-M10-100-D0-SGN 22-80-M10-100-D1-SGN 22-80-M10-100-D0-SKGN 22-80-M10-100-D1-SKGN 22-80-M12-60-D0-SGN 22-80-M12-60-D1-SGN 22-80-M12-60-D0-SKGN 22-80-M12-60-D1-SKGN 22-80-M12-80-D0-SGN 22-80-M12-80-D1-SGN 22-80-M12-80-D0-SKGN 22-80-M12-80-D1-SKGN 22-80-M12-100-D0-SGN 22-80-M12-100-D1-SGN 22-80-M12-100-D0-SKGN 22-80-M12-100-D1-SKGN 22-80-M12-125-D0-SGN 22-80-M12-125-D1-SGN 22-80-M12-125-D0-SKGN 22-80-M12-125-D1-SKGN 22-80-M16-75-D0-TGN 22-80-M16-75-D1-TGN 22-80-M16-75-D0-TKGN 22-80-M16-75-D1-TKGN 22-80-M16-100-D0-TGN 22-80-M16-100-D1-TGN 22-80-M16-100-D0-TKGN 22-80-M16-100-D1-TKGN 22-80-M16-125-D0-TGN 22-80-M16-125-D1-TGN 22-80-M16-125-D0-TKGN 22-80-M16-125-D1-TKGN 22-80-M16-150-D0-TGN 22-80-M16-150-D1-TGN 22-80-M16-150-D0-TKGN 22-80-M16-150-D1-TKGN 22-80-M16-200-D0-TGN 22-80-M16-200-D1-TGN 22-80-M16-200-D0-TKGN 22-80-M16-200-D1-TKGN 22-80-M16-250-D0-TGN 22-80-M16-250-D1-TGN 22-80-M16-250-D0-TKGN 22-80-M16-250-D1-TKGN 22-80-M20-75-D0-TGN 22-80-M20-75-D1-TGN 22-80-M20-75-D0-TKGN 22-80-M20-75-D1-TKGN 22-80-M20-100-D0-TGN 22-80-M20-100-D1-TGN 22-80-M20-100-D0-TKGN 22-80-M20-100-D1-TKGN 22-80-M20-125-D0-TGN 22-80-M20-125-D1-TGN 22-80-M20-125-D0-TKGN 22-80-M20-125-D1-TKGN 22-80-M20-150-D0-TGN 22-80-M20-150-D1-TGN 22-80-M20-150-D0-TKGN 22-80-M20-150-D1-TKGN 22-80-M20-200-D0-TGN 22-80-M20-200-D1-TGN 22-80-M20-200-D0-TKGN 22-80-M20-200-D1-TKGN 22-80-M20-250-D0-TGN 22-80-M20-250-D1-TGN 22-80-M20-250-D0-TKGN 22-80-M20-250-D1-TKGN 22-80-M24-100-D0-TGN 22-80-M24-100-D1-TGN 22-80-M24-100-D0-TKGN 22-80-M24-100-D1-TKGN 22-80-M24-125-D0-TGN 22-80-M24-125-D1-TGN 22-80-M24-125-D0-TKGN 22-80-M24-125-D1-TKGN 22-80-M24-150-D0-TGN 22-80-M24-150-D1-TGN 22-80-M24-150-D0-TKGN 22-80-M24-150-D1-TKGN 22-80-M24-200-D0-TGN 22-80-M24-200-D1-TGN 22-80-M24-200-D0-TKGN 22-80-M24-200-D1-TKGN 22-80-M24-300-D0-TGN 22-80-M24-300-D1-TGN 22-80-M24-300-D0-TKGN 22-80-M24-300-D1-TKGN 22-100-M8-40-D0-SGN 22-100-M8-40-D1-SGN 22-100-M8-40-D0-SKGN 22-100-M8-40-D1-SKGN 22-100-M8-50-D0-SGN 22-100-M8-50-D1-SGN 22-100-M8-50-D0-SKGN 22-100-M8-50-D1-SKGN 22-100-M8-63-D0-SGN 22-100-M8-63-D1-SGN 22-100-M8-63-D0-SKGN 22-100-M8-63-D1-SKGN 22-100-M10-50-D0-SGN 22-100-M10-50-D1-SGN 22-100-M10-50-D0-SKGN 22-100-M10-50-D1-SKGN 22-100-M10-60-D0-SGN 22-100-M10-60-D1-SGN 22-100-M10-60-D0-SKGN 22-100-M10-60-D1-SKGN 22-100-M10-80-D0-SGN 22-100-M10-80-D1-SGN 22-100-M10-80-D0-SKGN 22-100-M10-80-D1-SKGN 22-100-M10-100-D0-SGN 22-100-M10-100-D1-SGN 22-100-M10-100-D0-SKGN 22-100-M10-100-D1-SKGN 22-100-M12-60-D0-SGN 22-100-M12-60-D1-SGN 22-100-M12-60-D0-SKGN 22-100-M12-60-D1-SKGN 22-100-M12-80-D0-SGN 22-100-M12-80-D1-SGN 22-100-M12-80-D0-SKGN 22-100-M12-80-D1-SKGN 22-100-M12-100-D0-SGN 22-100-M12-100-D1-SGN 22-100-M12-100-D0-SKGN 22-100-M12-100-D1-SKGN 22-100-M12-125-D0-SGN 22-100-M12-125-D1-SGN 22-100-M12-125-D0-SKGN 22-100-M12-125-D1-SKGN 22-100-M16-75-D0-TGN 22-100-M16-75-D1-TGN 22-100-M16-75-D0-TKGN 22-100-M16-75-D1-TKGN 22-100-M16-100-D0-TGN 22-100-M16-100-D1-TGN 22-100-M16-100-D0-TKGN 22-100-M16-100-D1-TKGN 22-100-M16-125-D0-TGN 22-100-M16-125-D1-TGN 22-100-M16-125-D0-TKGN 22-100-M16-125-D1-TKGN 22-100-M16-150-D0-TGN 22-100-M16-150-D1-TGN 22-100-M16-150-D0-TKGN 22-100-M16-150-D1-TKGN 22-100-M16-200-D0-TGN 22-100-M16-200-D1-TGN 22-100-M16-200-D0-TKGN 22-100-M16-200-D1-TKGN 22-100-M16-250-D0-TGN 22-100-M16-250-D1-TGN 22-100-M16-250-D0-TKGN 22-100-M16-250-D1-TKGN 22-100-M20-75-D0-TGN 22-100-M20-75-D1-TGN 22-100-M20-75-D0-TKGN 22-100-M20-75-D1-TKGN 22-100-M20-100-D0-TGN 22-100-M20-100-D1-TGN 22-100-M20-100-D0-TKGN 22-100-M20-100-D1-TKGN 22-100-M20-125-D0-TGN 22-100-M20-125-D1-TGN 22-100-M20-125-D0-TKGN 22-100-M20-125-D1-TKGN 22-100-M20-150-D0-TGN 22-100-M20-150-D1-TGN 22-100-M20-150-D0-TKGN 22-100-M20-150-D1-TKGN 22-100-M20-200-D0-TGN 22-100-M20-200-D1-TGN 22-100-M20-200-D0-TKGN 22-100-M20-200-D1-TKGN 22-100-M20-250-D0-TGN 22-100-M20-250-D1-TGN 22-100-M20-250-D0-TKGN 22-100-M20-250-D1-TKGN 22-100-M24-100-D0-TGN 22-100-M24-100-D1-TGN 22-100-M24-100-D0-TKGN 22-100-M24-100-D1-TKGN 22-100-M24-125-D0-TGN 22-100-M24-125-D1-TGN 22-100-M24-125-D0-TKGN 22-100-M24-125-D1-TKGN 22-100-M24-150-D0-TGN 22-100-M24-150-D1-TGN 22-100-M24-150-D0-TKGN 22-100-M24-150-D1-TKGN 22-100-M24-200-D0-TGN 22-100-M24-200-D1-TGN 22-100-M24-200-D0-TKGN 22-100-M24-200-D1-TKGN 22-100-M24-300-D0-TGN 22-100-M24-300-D1-TGN 22-100-M24-300-D0-TKGN 22-100-M24-300-D1-TKGN 22-120-M20-75-D0-TGN 22-120-M20-75-D1-TGN 22-120-M20-75-D0-TKGN 22-120-M20-75-D1-TKGN 22-120-M20-100-D0-TGN 22-120-M20-100-D1-TGN 22-120-M20-100-D0-TKGN 22-120-M20-100-D1-TKGN 22-120-M20-125-D0-TGN 22-120-M20-125-D1-TGN 22-120-M20-125-D0-TKGN 22-120-M20-125-D1-TKGN 22-120-M20-150-D0-TGN 22-120-M20-150-D1-TGN 22-120-M20-150-D0-TKGN 22-120-M20-150-D1-TKGN 22-120-M20-200-D0-TGN 22-120-M20-200-D1-TGN 22-120-M20-200-D0-TKGN 22-120-M20-200-D1-TKGN 22-120-M20-250-D0-TGN 22-120-M20-250-D1-TGN 22-120-M20-250-D0-TKGN 22-120-M20-250-D1-TKGN 22-120-M24-100-D0-TGN 22-120-M24-100-D1-TGN 22-120-M24-100-D0-TKGN 22-120-M24-100-D1-TKGN 22-120-M24-125-D0-TGN 22-120-M24-125-D1-TGN 22-120-M24-125-D0-TKGN 22-120-M24-125-D1-TKGN 22-120-M24-150-D0-TGN 22-120-M24-150-D1-TGN 22-120-M24-150-D0-TKGN 22-120-M24-150-D1-TKGN 22-120-M24-200-D0-TGN 22-120-M24-200-D1-TGN 22-120-M24-200-D0-TKGN 22-120-M24-200-D1-TKGN 22-120-M24-300-D0-TGN 22-120-M24-300-D1-TGN 22-120-M24-300-D0-TKGN 22-120-M24-300-D1-TK