GN 724.6 Indeksitapit Teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen

GN 724.6 Indeksitapit, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen Materiaali/pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Type: C1 - Viiste, yläpuoli
Identification no.: 1 - Ilman vastakappaletta
Materiaali/pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Type: C1 - Viiste, yläpuoli
Identification no.: 1 - Ilman vastakappaletta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Indeksitapeissa GN 724.6 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun kiinnitettävä kohde siirtyy eteenpäin kohti viistettä, jousitappi työntyy taaksepäin ohjaimeen, jolloin urat ja reunat pääsevät ylittämään tapin. Jousitappi kiinnittyy automaattisesti salpauspinnan suuntaisesti. Salpaus voidaan vapauttaa vetämällä vetorenkaasta käsin tai kaapelilla tai vetotangolla koukkua käyttämällä.

Lepoasennolla varustettuja tyyppejä käytetään silloin, kun jousitapin ei tule työntyä ulos väliaikaisesti. Tätä varten vetorengasta käännetään sivusuuntaan sen jälkeen, kun jousitappi on vedetty sisään. Rengas pysyy tässä asennossa ohjaimen yläosassa olevalla sulku-uralla.

Tapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös summittaisesti mitoitetuissa sovelluksissa tai likaantumistapauksissa.

Kiinnityksessä voi pitkittäisreikien tai kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta käyttää kuusiokoloruuveja ISO 4762 ja kuusiokantaruuveja tai muttereita DIN 931 tai DIN 934 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Ohjain / vastakappale

  • Tarkkuusvalettu teräs
    • Sinkitty, sinipassivoituZBZB
    • Sinkitty ja jauhepinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • Tarkkuusvalettu ruostumaton teräsNI AISI CF-8

Jousitappi

  • Teräs, karkaistu
    Sinkitty, sinipassivoitu ZB / SW versioille
  • Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu NI versiolle

Vetorengas

  • Tarkkuusvalettu teräs
    Sinkitty, sinipassivoitu ZB / SW versioille
  • Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs AISI CF-8 NI versiolle

Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 724.6 Indeksitapit, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Type

C1Viiste, yläpuoli
C2Viiste, pohja
C3Viiste, oikea
C4Viiste, vasen

Identification no.

1Ilman vastakappaletta
2Vastakappaleella
Näytä / piilota sarakkeet
b1sad1d2h1k1
min.
l1l2l3l4l5l6l7Jousi kuorma N ≈
alussa

Lopussa
13206,5346101,5681035141,54826,51435
20301048915210215541,56080402270
Näytä / piilota sarakkeet
b1sb2 +0,3d3 +0,2h2h3k2k3k4k5k6k7mA/F
13206,56,17,51,57,51812192,51,53410
20301010,114514341027,5325517

Koonti ja hinta

Leveys b1
Leveys s
Type




Materiaali/pinta
SW
ZB
Identification no.


Leveys b1
Leveys s
Type




Materiaali/pinta
SW
ZB
Identification no.


Asennusesimerkkejä

8cd239a0-3caf-4300-bd7d-19b2943d849a

Käyttöesimerkit

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,18
plus ALV 2,88 €
brutto 18,06 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,185 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 724.6-13-20-C1-ZB-1GN 724.6-13-20-C1-SW-1GN 724.6-13-20-C1-NI-1GN 724.6-13-20-C2-ZB-1GN 724.6-13-20-C2-SW-1GN 724.6-13-20-C2-NI-1GN 724.6-13-20-C3-ZB-1GN 724.6-13-20-C3-SW-1GN 724.6-13-20-C3-NI-1GN 724.6-13-20-C4-ZB-1GN 724.6-13-20-C4-SW-1GN 724.6-13-20-C4-NI-1GN 724.6-13-20-C1-ZB-2GN 724.6-13-20-C1-SW-2GN 724.6-13-20-C1-NI-2GN 724.6-13-20-C2-ZB-2GN 724.6-13-20-C2-SW-2GN 724.6-13-20-C2-NI-2GN 724.6-13-20-C3-ZB-2GN 724.6-13-20-C3-SW-2GN 724.6-13-20-C3-NI-2GN 724.6-13-20-C4-ZB-2GN 724.6-13-20-C4-SW-2GN 724.6-13-20-C4-NI-2GN 724.6-20-30-C1-ZB-1GN 724.6-20-30-C1-SW-1GN 724.6-20-30-C1-NI-1GN 724.6-20-30-C2-ZB-1GN 724.6-20-30-C2-SW-1GN 724.6-20-30-C2-NI-1GN 724.6-20-30-C3-ZB-1GN 724.6-20-30-C3-SW-1GN 724.6-20-30-C3-NI-1GN 724.6-20-30-C4-ZB-1GN 724.6-20-30-C4-SW-1GN 724.6-20-30-C4-NI-1GN 724.6-20-30-C1-ZB-2GN 724.6-20-30-C1-SW-2GN 724.6-20-30-C1-NI-2GN 724.6-20-30-C2-ZB-2GN 724.6-20-30-C2-SW-2GN 724.6-20-30-C2-NI-2GN 724.6-20-30-C3-ZB-2GN 724.6-20-30-C3-SW-2GN 724.6-20-30-C3-NI-2GN 724.6-20-30-C4-ZB-2GN 724.6-20-30-C4-SW-2GN 724.6-20-30-C4-NI-2