GN 7247 Moniniveliset saranat Alumiini, piilotettu, avauskulma 180º

GN 7247 Moniniveliset saranat, alumiini, piilotettu, avauskulma 180º

Tuotteen kuvaus

Moninivelinen sarana GN 7247 asennetaan ovien, kansien ja luukkujen sisäpuolelle tilan säästämiseksi ja ilkivallalta suojaamiseksi. Saranoiden enimmäisavauskulma on 180º, mikä tarjoaa optimaalisen käytön ja estää poistumisteiden tukkeutumisen esimerkiksi avoimilla ovilla.

Tämän saranatyypin käyttäminen pitää kotelon ulkopuolen vapaana kiinnityksiltä, jotka eivät ehkä sovi muotoiluun tai joita pitää välttää kokonaan nopean ja helpon puhdistamisen johdosta.

Moninivelisiä saranoita käytetään yleensä pareittain. Suuremmilla kuormilla, esim. jos kyseessä ovat suurikokoiset ovet, asennusta voi täydentää lisäsaranoilla. Mukana toimitetaan neljä vahvistettua aluslevyä, joita voidaan käyttää kierrekoon M6 kiinnitysruuvien kanssa.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL
anodisoitu, luonnonvärinenELEL


Saranatapit/aluslevyt
Ruostumaton teräs 304


Kitkalaakeri
Muovi

  • itsevoiteleva
  • lämpötilankestävyys -40 ºC - +90 ºC

RoHS

Lisävaruste

Välilevyt GN 7247.2
Levyt GN 7247.4
Levyt GN 7247.6

Tilauksesta

muut viimeistelyt/värit
muut kiinnityslaipat
muut avauskulmat
muut maks. seinän paksuudet
muut nostoliikkeet

Piilota tekninen piirros
GN 7247 Moniniveliset saranat, alumiini, piilotettu, avauskulma 180º luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,53051100,5116,574,329,574276184046289372629

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
Pinta/väri
EL
Materiaali

l1
Pinta/väri
EL

Asennusasento - kärjen ominaisuudet

Moniniveliset saranat voidaan asentaa koteloon niin, että kiinnityslaittojen aukot ovat joko yhdensuuntaisesti tai kohtisuorassa saranan akselin kanssa. Tämän tuloksena ovat kuvan mukaiset kaksikärkiominaisuudet.

MD7247{St:_}NA-16456-0

Käyttöesimerkkejä

MD7247{St:_}NA{St:_}22788-0

Säätö- ja kiinnitysvaihtoehdot

MD7247{St:_}NA-22863-0

Moninivelisiä saranoita voidaan säätää kolmessa tasossa asennuksen aikana. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toleranssien säätämisen tai tiivisteisiin tarvittavan puristusvoiman muodostamisen. Kahta tasoa voidaan säätää kiinnityslaipoissa olevien yhdensuuntaisten tai kohtisuorien aukkojen avulla. Kolmannella tasolla voidaan tehdä asentokorjauksia käyttämällä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja välilevyjä GN 7247.2.
Saranoiden kiinnittämiseen on myös saatavilla kierrerei’illä GN 7247.4 ja ruostumattomia teräslevyjä kierretapeilla GN 7247.6. Jälkimmäiset voidaan hitsata tai työntää seinän läpi ulkopuolelta ja kiinnittää paikalleen. Reikiin d2 sopivat kiristys- tai kohdistustapit, jotka helpottavat saranan asentamista. Tämä myös estää tahattoman kääntymisen tai liukumisen kuormitettuna. Tappeja ei voi irrottaa myöhempää säätämistä varten.

Mallivaihtoehdot

Ovet, kannet ja luukut voivat olla upotettuja, samaan tasoon asetettuja tai viistosti. Alla luetellut peltirakenteiden suurimmat sallitut seinäpaksuudet ja taivutuskoot määräytyvät vastaavan asennustyypin mukaan.

  1. Koteloon kiinnitetty kiinnityslaippa, jonka aukot ovat yhdensuuntaisesti saranan akseliin nähden:

MD7247{St:_}NA-16458-0
Näytä / piilota sarakkeet
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
7515241 ... ∞81111

  1. Koteloon kiinnitetty kiinnityslaippa, jonka aukot ovat kohtisuoraan saranan akseliin nähden:

MD7247{St:_}NA-16460-0
Näytä / piilota sarakkeet
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
7581 ... ∞24151111

Kuvassa olevat mallivaihtoehdot edustavat vakioasennusolosuhteita. Jos saranan asennuspaikkaa vaihdetaan tai toisen seinän paksuus on pienempi kuin s tai b, suurimmat saavutettavissa olevat mitat muuttuvat toisistaan erillään. Tämä mahdollistaa joissain tapauksissa suurempien seinän paksuusmittojen käyttämisen kuin, mitä saman saranakoon kohdalla on ilmoitettu. Yksinkertainen CAD-mallitarkistus tai testiasennus on tällöin suositeltavaa.

Asennusesimerkki

MD7247{St:_}AN-22777-0

Kuormituskapasiteetti

Alla annettu moninivelisen saranan enimmäiskuormitus koskee vakiokäyttötilanteita ja on suuntaa antava poikkeavissa käyttötilanteissa. Syntyvät voimat aiheuttavat lievää elastista epämuodostumista, jota voidaan kompensoida tarvittaessa säätövaihtoehdoilla.

MD7247{St:_}BL{St:_}22827-0
Näytä / piilota sarakkeet
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
200,73
plus ALV 38,14 €
brutto 238,87 €
Varastossa
Paino: 0,320 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.