Puhtaat salvat

Osiin ei tartu lähes lainkaan likaa ja ne voidaan puhdistaa irrottamatta, jolloin puhdistamiseen ja puhdistusaineisiin kuluu vähemmän aikaa ja rahaa. Tämä tarkoittaa myös tuotantojärjestelmien luotettavuuden kasvua. Ganter tukee hygieenisen muotoilun GN 1150 salvoillaan koneiden ja järjestelmien puhdistusjärjestelmää, joka tunnetaan nimellä “kiertopesu” tai “clean in place, CIP”.

Perinteisesti korkeita hygieniastandardeja vaativien teollisuudenalojen lisäksi “kiertopesua”, tarkoittaen komponenttien puhdistamista niiden ollessa paikalleen asennettuina, sovelletaan nykyään yhä yleisemmin myös muilla aloilla. Perusideana on se, että jos järjestelmät, kokoonpanot tai koneet voidaan puhdistaa helpommin ja nopeammin, alentaa se erityisesti käyttökustannuksia. Tämän johdosta Ganter laajentaa tarkoituksenmukaisesti hygieenisen muotoilun standardiosien valikoimiaan.

Uusin hygieenisen muotoilun standardiosa GN 1150 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kääntösalpa, jossa on erityiset FDA-määräysten mukaiset EPDM- ja TPU-tiivisteet. Näiden tiivisteiden ansiosta salvoissa ei ole paikkoja, joihin voisi kerääntyä likaa. Kun salvan vartta käännetään 90 astetta, sen viistetyt pinnat aiheuttavat kiristysvaikutuksen, joka puristaa suojukset, luukut ja ovet luotettavasti niiden vastaelementtiin (kehykseen tai runkoon). Kiertoliike saadaan aikaan yksinkertaisella sinisellä muoviavaimella, jossa on kahdella avainpinnalla varustettu kolo ja joka on saatavissa lisävarusteena viitteellä GN 1151. Myös muita käyttötyyppejä on parhaillaan kehitteillä.

Standardiosa GN 1150 on saatavissa kahtena eri versiona: “Etuosa hygieeninen” -versiossa (FH) hygieenisen muotoilun standardit täyttyvät sen käyttöpuolella, mutta sisäpuolella noudatetaan tyypillisiä vaatimuksia. Tämän osan käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi kytkinkaapit, joiden on täytettävä hygieniavaatimukset vain ulkopuolen osalta.

Toisaalta taas “kokonaan hygieeninen” -muotoilu (VH) käsittää hygieenisen muotoilun laatuvaatimusten mukaiset lisätiivisteet myös salvan varren puolella.

Molemmissa versioissa suojausluokka on DIN EN 60529 -standardin mukaisesti IP 66, mikä tarkoittaa sitä, että ne on suojattu pölyn ja voimakkaiden vesivirtausten pääsyltä mistä tahansa kulmasta.

Nämä kaksi standardiosaa ovat erityisen pitkäikäisiä niiden huolellisesti kehitetyn muotoilun ansiosta. Tiivisteitä on tilauksesta saatavissa myös muissa materiaaleissa, jolloin osat voidaan sopeuttaa asiakaskohtaisten aineille altistumisten mukaisesti.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.