GN 224.3 Sormikahvat Muovi

GN 224.3 Sormikahvat, muovi Väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely
Original design
code: MFH
Väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sormikahvat GN 224.3 porareiällä B 3,5 on tarkoitettu kiinnitettäviksi ST 4,2 kierrekoon omaavilla kierteittävillä ruuveilla, kuten ISO 7049 matalakupukantaiset ruuvit.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • Väri
    • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
    • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyGRGR
    • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyRTRT
    • valkoinen, RAL 9002, matta viimeistelyWSWS

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 224.3 Sormikahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus l
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d2
Reikä
d3h
93029,5B 3,51227
104039,5B 3,51533,5

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
d2
Väri
GR
OR
RT
SW
WS
Kahvan läpimitta d1
Pituus l
d2
Väri
GR
OR
RT
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,99
plus ALV 0,38 €
brutto 2,37 €
Varastossa
ELESA Code: 138201-C6
Kuvaus: MFH-30-AF 3,5-C6
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 224.3-9-30-B3,5-SWGN 224.3-9-30-B3,5-ORGN 224.3-9-30-B3,5-GRGN 224.3-9-30-B3,5-RTGN 224.3-9-30-B3,5-WSGN 224.3-10-40-B3,5-SWGN 224.3-10-40-B3,5-ORGN 224.3-10-40-B3,5-GRGN 224.3-10-40-B3,5-RTGN 224.3-10-40-B3,5-WS