GN 322.3 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla Alumiini

Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla GN 322.3: Alumiini

Tuotteen kuvaus

GN 322.3 -käsipyörien kädensija on lukittu kartiomaiseen reikään käyttöasennossa.

Kädensijan kääntämiseksi sitä tulee ensin vetää kartiosta aksiaaliseen suuntaan. Painejousi pitää kädensijaa molemmissa asennoissa. Kun kädensija käännetään ulos, se kytkeytyy jälleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne
    • samankeskinen ja kohtisuorassa reikään
    • voimakkaasti kiillotettu
    • Radiaalinen ja aksiaalinen heitto < 0,4
  • Koneistamaton runko, sinkopuhdistettu

Kääntyvä kädensija GN 798.3
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kääntömekanismi
    Teräs, mustattu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 322.3 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Rkääntyvällä pyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
bcd3l1l2l3rØ
Kahva
12512-24,56,5311844605022
14014-24,56361945,57557,524
1601416256,53620477567,524
2001820257,5422452,5858425
25022-26,5124828618511125

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
38,60
plus ALV 7,33 €
brutto 45,93 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,49 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,440 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 322.3-125-B12-RGN 322.3-125-K12-RGN 322.3-140-B14-RGN 322.3-140-K14-RGN 322.3-160-B14-RGN 322.3-160-K14-RGN 322.3-160-B16-RGN 322.3-160-K16-RGN 322.3-200-B18-RGN 322.3-200-K18-RGN 322.3-200-B20-RGN 322.3-200-K20-RGN 322.3-250-B22-RGN 322.3-250-K22-R