GN 607.3 Indeksitapit asennettavaksi ohutseinäisiin laitteisiin, lepoasennolla

Indeksitapit GN 607.3: asennettavaksi ohutseinäisiin laitteisiin, lepoasennolla

Tuotteen kuvaus

GN 607.3 -indeksitapit on kehitetty asennettaviksi ohutseinäisiin laitteisiin.

On tärkeää huomioida, että riippuen asennuslevyn paksuudesta “s”, ulostyöntyvän tapin pituudesta “Iºº1ºº” ja sen keskiöholkin kuusiomutterin asennosta, tapin nokka ei ehkä aina vetäydy täysin sisään.

Muotoilusyistä tämän indeksitapin asemointitarkkuus ei ole yhtä tarkka kuin indeksitapilla GN 607.

Lepoasennolla varustettuja indeksitappeja käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Jousitappi
Ruostumaton teräs

  • AISI 303
  • kemiallisesti nikkelöity

Nuppi
Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 607.3 Indeksitapit lepoasennolla, ohutseinäisiin laitteisiin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02 / -0,05
Reikä H7
l1d2d3el2l3l4
Isku
s
Lukitus
pituus
A/F1A/F2Jousikuorma N≈
alussa

lopussa
Aksiaalinen
kuorma
N
68,5251019,5341061 ... 317141024400
610,5251019,5341063 ... 517141024400
81031122240127,51 ... 519161323500
81231122240127,53 ... 519161323500

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Materiaali

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,11
plus ALV 2,68 €
brutto 16,79 €
Varastossa
Paino: 0,039 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900