GN 22870 Pyörät Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni

Pyörät GN 22870: Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni
Original design RE.C7

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22870 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisätiloissa kevyiden materiaalien ja laitteistojen siirtelyyn.

Pyörän pinnoite antaa matalan vierintävastuksen ja hyvän joustavuuden. Se on hellävarainen lattioille ja ylittää esteet helposti.

Sisäänrakennetut akselinsuojat estävät tekstiililankoja kiertymästä pyörän akselin ympärille ja suojaavat lian pääsyltä laakereihin.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite
Luonnonkumi (NR)

  • Harmaa
  • Hankauksenkestävä
  • Kovuus 80 Shore A

Pyörän sisus
Muovi, polypropeeni (PP)


Kierteen suojus

  • Muovi, polyamidi (PA) koot d1 = 40
  • Teräs koot d1 >40

Laakeritapit/mutterit
Teräs, sinkitty


Käyttölämpötila –5 - +40 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22870 Pyörät, pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

GKitkalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
b1b2d2l1l2sAvainväli A/FMaks. dynaaminen
kuormituskapasiteetti N
401822M 6324210300
501822M 6324210350
602430M 6404210500
802430M 6404210550

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Eritelmät


Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,91
plus ALV 0,74 €
brutto 4,65 €
Varastossa
ELESA Code: 452076-GN
Kuvaus: RE.C7-040-RBL -PRE.-ASSEMB.
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22870-40-G-AGN 22870-50-G-AGN 22870-60-G-AGN 22870-80-G-A