GN 22870 Ruote Rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene

Ruote GN 22870: Rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene
Original design RE.C7

Descrizione del prodotto

Le ruote GN 22870 trovano impiego in ambienti industriali e pubblici, al chiuso, ad esempio per movimentare materiali ed apparecchiature leggere.

Il rivestimento della ruota offre una bassa forza di spinta e una elevata elasticità. È delicato sui pavimenti e supera gli ostacoli con facilità.

Il parafili integrato impedisce ai fili di tessuto di avvolgersi intorno all'assale e protegge il cuscinetto dalle impurità.

Specifiche

Rivestimento ruota
Gomma naturale (NR)

  • Colore grigio
  • Resistente all'abrasione
  • Durezza 80 Shore A

Corpo ruota
Plastica, polipropilene (PP)


Parafili

  • Plastica, poliammide (PA) per d1 = 40
  • Acciaio per d1 > 40

Perni cuscinetti/Dadi
Acciaio, zincato


Temperatura di esercizio da -5 °C a +40 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22870 Ruote, rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

GCuscinetto a frizione

Tipo

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1b2d2l1l2sA/FMax capacità
di carico dinamico in N
401822M 6324210300
501822M 6324210350
602430M 6404210500
802430M 6404210550

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Specifiche


Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,91
più IVA 0,74 €
lordo 4,65 €
In magazzino
ELESA Code: 452076-GN
Descrizione: RE.C7-040-RBL -PRE.-ASSEMB.
Peso: 0,035 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
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
Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 22870-40-G-AGN 22870-50-G-AGN 22870-60-G-AGN 22870-80-G-A