Tuotteen kuvaus
Teleskooppikiskot GN 1408 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö).
Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.
Tekninen eritelmä
Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZB
Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu
Kuulahäkki, ulkokisko
Muovi
Kuulahäkki, sisäkisko
Teräs, sinkitty
Kumivaste ja irrotustoiminto
Muovi / Elastomeeri
Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
RoHS
Tilauksesta
muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
muut pinnat