GN 900.3 Liitossarjat X-Z säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini

Liitossarjat X-Z GN 900.3: säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini
Tyyppi: P - Z-akselin asentaminen liitoslevyllä ja lisälevyllä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Liitossarjoilla GN 900.3 kaksi säädettävää lineaarijohdetta GN 900 voidaan yhdistää ja muodostaa X-Z-akselikokoonpano.

Yhdistelmä muodostetaan käyttämällä kahta liitoslevyä, joilla vältetään kaikentyyppisten kiinnitysreikien tekeminen liukuosiin. Samanaikaisesti Z-akselin lineaarijohdinta voidaan vielä säätää rajoitetusti (pystysuoraan Z-akseliin).

Mikäli kyseessä on konfiguraatio, jossa Z-akseli on samansuuntainen viiteakselin kanssa (tyyppi P), tarvitaan tähän sarjaan sisältyvä sovitelevy (sisältää kiinnityssarjan, pienen kiinnityslevyn ja kuusiokoloruuvit).

Pienen kiinnityslevyn avulla tehdään 90º kohdistus ja Z-akselin kohdistaminen sekä sovitinlevyn hienosäätö (tyyppi P).

Toimitus sisältää kaikki liitossarjan laatimiseen tarvittavat osat.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Vaarnaruuvit DIN 913
Teräs, sinkitty


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 900.3 Liitossarjat X-Z, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

PZ-akselin asentaminen liitoslevyllä ja lisälevyllä
SZ-akselin asentaminen suoraan liitoslevyllä
Näytä / piilota sarakkeet
b
Liuku-
osan koko
l1d1
Vaarnaruuvit
DIN 913
d2
Kuusiokoloruuvi
DIN 912
l2l3l4s
3030M 4M 2,5411766
5050M 5M 3673288
8080M 6M 4105521312
120120M 8M 5145821316

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Asennusesimerkki

Luonnos GN 900.3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
104,37
plus ALV 19,83 €
brutto 124,20 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,047 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997