GN 1404 Teleskooppikiskot osittaisella ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 780 N

Teleskooppikiskot GN 1404: osittaisella ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 780 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1404 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 75 % nimellisestä pituudesta l1 (osittainen ulostyöntö). Tyypin E kumivasteet vaimentavat liukuosan iskua molemmissa ääriasennoissa ja huolehtivat lukitustoiminnosta takavasteen kohdalla. Tämä ominaisuus tuntuu kevyenä vastuksena avattaessa ja suljettaessa. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa eikä apureikiä tarvita. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
kumivasteella (ilman lukituslaitetta)
muut pinnat
kannattimella
sisäänvedon vaimennuksella, ulkoinen

Piilota tekninen piirros
GN 1404 Teleskooppikiskot osittaisella ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 780 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekumivasteella, lukituslaite takana

Tunnistenro.

3Kiinnitys läpirei’illä ulkokiskossa ja upotusrei’illä sisäkiskossa
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +2 / -2
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
300205490780600
350239574630490
400289674540420
450339774460360
500373858540420
6004571042560430
7005411226560430

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1404
Näytä / piilota sarakkeet
l1a2a3a4a5a6
300135199231--
350135231263--
400135295327--
450135327359--
500167295327391423
600167359391487519
700199391423583615

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1404
Näytä / piilota sarakkeet
l1i2i3i4
30072136168
350104168200
400104200264
450104200296
500136232328
600168296424
700168328520

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpireikiä ja/tai upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 5
Koko 4,5

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,94
plus ALV 5,12 €
brutto 32,06 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,75 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,900 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200