GN 1426 Teleskooppikiskot kaksipuolisella täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1380 N

Teleskooppikiskot GN 1426: kaksipuolisella täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1380 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1426 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Erityisen muotoilun ansiosta isku saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 molemmilla puolilla (kaksipuolinen täysi ulostyöntö). Tällä tavalla sitä voidaan käyttää esimerkiksi kaksipuolisesti kuormitettujen vetolaatikoiden asennuksissa. Tyypin B kumivasteet vaimentavat kiskon iskua etu- ja taka-asennoissa. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
muut pinnat
kannattimella

Piilota tekninen piirros
GN 1426 Teleskooppikiskot kaksipuolisella täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1380 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkumivasteella

Tunnistenro.

2Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +4 / -4
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
500503988,51140760
6006071192,51190790
7007111396,51310870
8008151600,51380920

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1424
Näytä / piilota sarakkeet
l1a1a2
50064192
60080240
70096288
800112336

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät sisäkiskolle GN 1424
Näytä / piilota sarakkeet
l1i1i2
50064192
60080240
70096288
800112336

Kiinnitysruuvit

Jotta nämä kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 4
Koko 4/4,5

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
150,92
plus ALV 28,67 €
brutto 179,59 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 4,18 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 2,800 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200