GN 900.1 Kiinnitysyksiköt säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini

Kiinnitysyksiköt GN 900.1: säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini
Tyyppi: A - reiällä kantaruuveja varten

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysyksiköt GN 900.1 kiinnitetään säädettävien lineaarijohteiden GN 900 alustaan käyttäjän puolelta.

Asennus tehdään liukuosan ulkoreunalla siten, että sisempää liukuosaa voi vielä liikuttaa.

Kiinnitysyksikkö GN 900.1 käsittää kaksi asennuskiskoa. Neljä kantaruuvia ruostumatonta terästä sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 900.1 Kiinnitysyksiköt, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Areiällä kantaruuveja varten
Basennuskierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
b
Liuku-
osan koko
l1d1
Kuusiokoloruuvi
DIN 912
d2hl2l3l4l5
30412,7M 2,54,235,44135,46,5
50673,3M 3758675810
801054,5M 412,5921059214,5
1201455,5M 513,8131,8145131,814,5

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,11
plus ALV 3,06 €
brutto 19,17 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997