GN 161 Saranat Profiilijärjestelmien lisävaruste / sinkkivalu

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Saranat GN 161 on suunniteltu kaupallisesti saataville profiilikiskoille.

Vain kolmella erilaisella saranatyypillä voidaan toteuttaa 66 erilaista uraetäisyyttä “n”. Tämän toteuttamiseksi kohdistuselementit on asetettu erityisesti merkittyihin uriin sarananlehdissä.

Suorakulmaiset (8x10 mm) kohdistuselementit, kaksi jokaisessa sarananlehdessä, estävät kohdistusvirheet. Ne myös kannattelevat oven painoa.

Saranoiden ruuvaamiseen profiilikiskoille käytetään erityisiä T-muttereita.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu

  • muovipinnoitettu
  • musta, teksturoitu viimeistely

Tappi
Ruostumaton teräs
AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 161 Saranat profiilijärjestelmille, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1bdh1h2l2l3l4
576,36126,55028,528,5
686,36126,55028,540
806,36126,5504040

Koonti ja hinta

l1
l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,52
plus ALV 2,00 €
brutto 12,52 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,14 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,107 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 161-57GN 161-68GN 161-80