GN 131.2Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeetkaksoisakselijärjestelmälle, ruostumaton teräs
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeitä GN 131.2 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä **asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.
Ohjainreikien d1 / d2 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa **z''', tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.
Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911.3, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.
Tekninen eritelmä
Ruostumaton teräsNI AISI CF-8
Laakeriheloill
Muovi (PTFE)
Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304
Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla
RoHS
Piilota tekninen piirros
Tuotevaihtoehdot / Taulukko
Tunnistenro.
2
kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3 kun z
l2
G 18 - G18
M 3
25
64
20
M6-20
45
63
Suodatinyhdistelmä ei antanut tuloksia.
Koonti ja hinta
Valittu osa (Tilausohjeet)
Yhteensä (netto)
125,00
€
plus ALV 23,75 € brutto 148,75 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,82 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,148 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €