GN 132.15 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet yhden akselin järjestelmälle, ruostumaton teräs

Tyyppi: B - tiivisteillä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 132.15 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa z, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911.3, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kohokantaruuvi DIN 603
Ruostumaton teräs A2


Kantamutterit DIN 917 / aluslevy
Ruostumaton teräs A2


Tiivisteet

  • Tiivistelevyt
    Muovi (polyasetaali POM)
  • Välirengas
    Silikoni, 40 .... 60 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 132.15 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tiivistettä
Btiivisteillä

Tunnistenro.

4kahdella kantamutterilla ruostumatonta terästä DIN 917
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2

laakerihelalla
bd3d4
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k
Lukitus
pituus
l1mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3 kun
 z
l2
G30 - B302237M 44010433M 863 | 78
G50 - B503060M 66515053M 1078 | 92

Koonti ja hinta

d1 - d2
Tyyppi


Tunnistenro.

d1 - d2
Tyyppi


Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
111,98
plus ALV 21,28 €
brutto 133,26 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,64 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,296 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210