GN 191 Ruostumaton teräs - T-puristusliittimet

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

T-puristusliittimien GN 191 kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z1/z2, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911.3

Tilauksesta

d1/d2 erilaisilla rei’illä

Piilota tekninen piirros
GN 191 Ruostumaton teräs - T-puristusliittimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
k
Lukitus
pituus
l1l2mz1
Ruuvin
sijainti
z2
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3 kun
 z1
l3 z1


kun z2
l3
B 12B 12256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 14B 14256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 15B 15256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 16B 16256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 18B 18256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 20B 20256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Werkstoff

Eritelmät

Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Werkstoff

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,32
plus ALV 5,38 €
brutto 33,70 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,96 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,240 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210