GN 191 Morsetti di collegamento a T in acciaio INOX

GN 191 Morsetti di collegamento a T in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a T GN 191 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462

Le viti a testa cilindrica in z1 / z2 riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911.3

Su richiesta

d1 / d2 con fori diversi
Con fori in pollici

Nascondi disegno tecnico
GN 191 Morsetti di collegamento a T in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2mz1
Posizione
vite
z2
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per
 z1
l3


per z2
l3
B 12B 12256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 14B 14256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 15B 15256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 16B 16256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 18B 18256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 20B 20256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Werkstoff

Specifiche

Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Werkstoff

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,32
più IVA 5,38 €
lordo 33,70 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,96 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,240 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210