GN 721.6 Nokkatoimiset indeksitapit Ruostumaton teräs, lukitustoiminnolla, 180º pysäyttimellä

Nokkatoimiset indeksitapit GN 721.6: Ruostumaton teräs, lukitustoiminnolla, 180º pysäyttimellä
Tyyppi: LAK - Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisissa GN 721.6 -indeksitapeissa tappi vedetään sisään kääntämällä lukkoa 180º.

Kun nokkatoimiset indeksitapit asetetaan symmetrisesti, vasen- tai oikeakätiset mallit ovat käytännöllisiä, koska säätö tapahtuu lukitussuuntaan.

Tekninen eritelmä

Ohjain / Jousitappi / Salvan varsi
Ruostumaton teräs AISI 303


Suojus varten tyyppi RB / RBK / LB / LBK
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit GN 909.5

Piilota tekninen piirros
GN 721.6 Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs, lukitustoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RAOikeakätinen lukko
RBOikeakätinen lukko, muovikannella
RAKOikeakätinen lukko, lukitusmutterilla
RBKOikeakätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla
LAVasenkätinen lukko
LBVasenkätinen lukko, muovikannella
LAKVasenkätinen lukko, lukitusmutterilla
LBKVasenkätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05/-0,08
Reikä H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Tämä koko on saatavissa vain tyypeissä LA, LAK, RA ja RAK.

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi








Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi








Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,54
plus ALV 2,95 €
brutto 18,49 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 721.6-5-M10x1-RAGN 721.6-5-M10x1-RAKGN 721.6-5-M10x1-LAGN 721.6-5-M10x1-LAKGN 721.6-6-M12x1,5-RAGN 721.6-6-M12x1,5-RBGN 721.6-6-M12x1,5-RAKGN 721.6-6-M12x1,5-RBKGN 721.6-6-M12x1,5-LAGN 721.6-6-M12x1,5-LBGN 721.6-6-M12x1,5-LAKGN 721.6-6-M12x1,5-LBKGN 721.6-8-M16x1,5-RAGN 721.6-8-M16x1,5-RBGN 721.6-8-M16x1,5-RAKGN 721.6-8-M16x1,5-RBKGN 721.6-8-M16x1,5-LAGN 721.6-8-M16x1,5-LBGN 721.6-8-M16x1,5-LAKGN 721.6-8-M16x1,5-LBKGN 721.6-10-M20x1,5-RAGN 721.6-10-M20x1,5-RBGN 721.6-10-M20x1,5-RAKGN 721.6-10-M20x1,5-RBKGN 721.6-10-M20x1,5-LAGN 721.6-10-M20x1,5-LBGN 721.6-10-M20x1,5-LAKGN 721.6-10-M20x1,5-LBK