GN 834 Ruostumaton teräs - Siipimutterit

GN 834 Ruostumaton teräs - Siipimutterit Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Piilota tekninen piirros
GN 834 Ruostumaton teräs - Siipimutterit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Dkierteisellä läpireiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4bh1h2t1 min.t2
46M 6136,5622,561210
46M 8138,5622,561513
58M 8168,5726,571513
58M 101610,5726,571816

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Pinta
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,76
plus ALV 0,71 €
brutto 4,47 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,31 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,041 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.