GN 926.1 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla Muovi, kierretappi ruostumatonta terästä

Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla GN 926.1: Muovi, kierretappi ruostumatonta terästä
ELESA original design
code: LAC--p.SST / LAC-R-p.SST
Tyyppi: A - säädettävällä kosketuslevyllä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 926.1 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia .

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä. Näillä lukitusvivuilla epäkeskisellä kiristysvivulla GN 926.1 voidaan saavuttaa enintään 4 kN (l1 = 63) tai 7 kN (l1 = 79) kiinnitysvoima.

Tyypissä A on seuraavat edut:
Etäisyys vivun nokan ja kiinnityspinnan välillä on säädettävissä planaarisella käyrällä, joten kiinnitysasento voidaan asettaa helposti enimmäiskiinnitysvoimalla. Lisäksi vivun asento verrattuna kiinnitysakseliin voidaan määritellä.

Tekninen eritelmä

Vipu
Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

Liitin
Muovi (polyasetaali POM)
ruuvilla
Ruostumaton teräs


Kosketuslevy / Asetinrengas
Muovi (polyamidi PA-HP)
musta, matta


Akseli
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 926.1 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, muovi, kierretappi, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Asäädettävällä kosketuslevyllä
Bkiinteällä kosketuslevyllä
Näytä / piilota sarakkeet
l1d2l2
kiinnitys
asennossa
bd3d4h
isku 90°
vivun liike
l3
kiinnitys
asennossa
l4
Säädettävä
väli
l5
kiinnitys
asennossa
t
käytettävä kierteen
pituus
63M 625501821180,7522,51,5184
79M 82550202520126,51,5217

Koonti ja hinta

Vivun pituus l1
Kierre d2
Kierteen pituus l2
Tyyppi


Eritelmät

Vivun pituus l1
Kierre d2
Kierteen pituus l2
Tyyppi


Rakenteelliset ominaisuudet (tyyppi A)

Sketch GN 926

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,76
plus ALV 1,66 €
brutto 10,42 €
Varastossa
ELESA Code: 33477
Kuvaus: LAC-R-63 SST-p-M6x25
Paino: 0,037 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090