JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

ISO 4035 Matalamuotoiset kuusiomutterit Ruostumaton teräs

Valokuva

ISO 4035 Matalamuotoiset kuusiomutterit, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Matalamuotoisia kuusiomuttereita ISO 4035 käytetään pultatuissa liitoksissa, esim. lukitusmutterin lukituskomponentteina ja tahattoman löystymisen, kääntymisen tai siirtymisen ehkäisemiseen.

Lisäksi muttereita käytetään myös yhdessä indeksitappien, nokkatoimisten indeksitappien, ohjainholkkien tai nivelvarret.

Matalan muotoilun ansiosta kuusiomutterit sopivat ihanteellisesti lyhyille kierteille. Indeksitappeja asennettaessa ne vähentävät vain hiukan niiden säätöväliä, mikä saattaa olla merkittävä tekijä erityisesti kahta mutteria lukittaessa.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304
Lujuusluokka035


RoHS

Tilauksesta

muut kierteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
ISO 4035 Matalamuotoiset kuusiomutterit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dbes
M 63,211,110
M 8414,413
M 10517,816
M 12620,118
M 16826,824
M 20103330

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d
Vetolujuusluokka

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,11
plus ALV 0,02 €
brutto 0,13 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.