ISO 4035 Tuercas hexagonales de forma baja Acero inoxidable

Tuercas hexagonales de forma baja ISO 4035: Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Tuercas hexagonales de forma baja ISO 4035 se utilizan en conexiones atornilladas, como, por ejemplo, contratuercas para bloquear componentes y prevenir el aflojado, el giro o el desplazamiento accidental.

Además, las tuercas se utilizan también junto con pernos de retención, posicionadores de muelle por palanca, casquillos de posicionamiento o cabezas de rótula.

Su diseño plano hace que las tuercas hexagonales sean ideales para roscas cortas. Al montar los pernos de retención, reducen nada más ligeramente el rango de ajuste, un factor importante, sobre todo al utilizar dos contratuercas.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
Clase de resistencia035


RoHS

Bajo pedido

otras roscas

Ocultar dibujo técnico
ISO 4035 Tuercas hexagonales de forma baja, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
dbes
M 63,211,110
M 8414,413
M 10517,816
M 12620,118
M 16826,824
M 20103330

Estructura y precio

Rosca d
Clase de resistencia a la tracción

Material

Especificaciones

Rosca d
Clase de resistencia a la tracción

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,11
más IVA 0,02 €
bruto 0,13 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.