JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.2 Trapetsikierteiset ohjainmutterit Teräs tai ruostumaton teräs, yksialkuinen, kuusiolla

Valokuva

GN 103.2 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, teräs tai ruostumaton teräs, yksialkuinen, kuusiolla Materiaali: ST - Teräs
Materiaali: ST - Teräs
GN 103.2 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, teräs tai ruostumaton teräs, yksialkuinen, kuusiolla Materiaali: ST - Teräs GN 103.2 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, teräs tai ruostumaton teräs, yksialkuinen, kuusiolla Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Trapetsikierteisiä ohjainmuttereita GN 103.2 käytetään yhdessä trapetsikierteisten karojen GN 103 kanssa. Kiintoavainpaikkoja käytetään kiinnittämiseen ja mutterin kääntymisen estämiseen. Mutteria voidaan käyttää myös kuusion avulla.

Koska teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut mutterit voivat helposti kylmäleikkautua, kierteen tulee olla aina voideltu. Tämän johdosta teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja muttereita käytetään pääasiassa satunnaisiin säätöihin.

Tekninen eritelmä

TeräsST 1.0718


Ruostumaton teräsNI AISI 303


RoHS

Lisävaruste

Trapetsikierteiset ohjainruuvit GN 103

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 103.2 Trapetsikierteiset ohjainmutterit, teräs tai ruostumaton teräs, yksialkuinen, kuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Kaltevuussuunta

RHOikeakätinen kierre
Näytä / piilota sarakkeet
d x P
Yksialkuinen
Pituus lA/F
8 x 1,51212
10 x 21517
10 x 31517
12 x 31819
14 x 42122
16 x 42427
18 x 42727
20 x 43030
24 x 53636
30 x 64546
36 x 65455
40 x 76065
50 x 87575

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d x P
Kaltevuussuunta

Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,25
plus ALV 1,00 €
brutto 6,25 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84834090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 103.2-8x1,5-RH-STGN 103.2-8x1,5-RH-NIGN 103.2-10x2-RH-STGN 103.2-10x2-RH-NIGN 103.2-10x3-RH-STGN 103.2-10x3-RH-NIGN 103.2-12x3-RH-STGN 103.2-12x3-RH-NIGN 103.2-14x4-RH-STGN 103.2-14x4-RH-NIGN 103.2-16x4-RH-STGN 103.2-16x4-RH-NIGN 103.2-18x4-RH-STGN 103.2-18x4-RH-NIGN 103.2-20x4-RH-STGN 103.2-20x4-RH-NIGN 103.2-24x5-RH-STGN 103.2-24x5-RH-NIGN 103.2-30x6-RH-STGN 103.2-30x6-RH-NIGN 103.2-36x6-RH-STGN 103.2-36x6-RH-NIGN 103.2-40x7-RH-STGN 103.2-40x7-RH-NIGN 103.2-50x8-RH-STGN 103.2-50x8-RH-NI

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.