GN 14580.5 Kuusiokoloruuvit Teräs / ruostumaton teräs, matalaprofiilinen kanta, sisäisellä kuusiosakaralla

Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuusiokoloruuveja GN 14580.5 käytetään osien kiinnittämiseen silloin, kun vastareikä ei ole mahdollinen ja kun käytössä ei ole normaalille ruuvin kannalle riittävää korkeutta.

Kannan geometrisen muodon johdosta tämän teknisen eritelmän mukaisten ruuvien kuormituskapasiteetti on ISO 898-1 mukainen. Taulukossa ilmoitettua enimmäiskiristysmomenttia ei saa ylittää.

Tekninen eritelmä

TeräsBN
Kemiallisesti nikkelöity, musta


Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 14580.5 Kuusiokoloruuvit, teräs / ruostumaton teräs, matalaprofiilinen kanta, sisäisellä kuusiosakaralla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2Kannan korkeus k huomattavasti pienempi
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus I
Teräs

Ruostumaton teräs
d2k
±0,1
Avainväli A/FMaks. kiristysmomentti
Nm

BN


NI
Pakkauskoot
M 2----45681012---40,5T 4-0,1510
M 36810-68101216----70,8T 60,70,610
M 46810-681012162025--80,9T 82,31,510
M 581012168101216202530--91T1043,110
M 6----81012162025303540121,2T20-5,310

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus I (Teräs)
Pituus l (Ruostumaton teräs)
Materiaali


Tunnistenro.

Kierre d1
Pituus I (Teräs)
Pituus l (Ruostumaton teräs)
Materiaali


Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,12
plus ALV 0,21 €
brutto 1,33 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
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
GN 14580.5-M2-4-NI-2GN 14580.5-M2-5-NI-2GN 14580.5-M2-6-NI-2GN 14580.5-M2-8-NI-2GN 14580.5-M2-10-NI-2GN 14580.5-M2-12-NI-2GN 14580.5-M3-6-BN-2GN 14580.5-M3-8-BN-2GN 14580.5-M3-10-BN-2GN 14580.5-M3-6-NI-2GN 14580.5-M3-8-NI-2GN 14580.5-M3-10-NI-2GN 14580.5-M3-12-NI-2GN 14580.5-M3-16-NI-2GN 14580.5-M4-6-BN-2GN 14580.5-M4-8-BN-2GN 14580.5-M4-10-BN-2GN 14580.5-M4-6-NI-2GN 14580.5-M4-8-NI-2GN 14580.5-M4-10-NI-2GN 14580.5-M4-12-NI-2GN 14580.5-M4-16-NI-2GN 14580.5-M4-20-NI-2GN 14580.5-M4-25-NI-2GN 14580.5-M5-8-BN-2GN 14580.5-M5-10-BN-2GN 14580.5-M5-12-BN-2GN 14580.5-M5-16-BN-2GN 14580.5-M5-8-NI-2GN 14580.5-M5-10-NI-2GN 14580.5-M5-12-NI-2GN 14580.5-M5-16-NI-2GN 14580.5-M5-20-NI-2GN 14580.5-M5-25-NI-2GN 14580.5-M5-30-NI-2GN 14580.5-M6-8-NI-2GN 14580.5-M6-10-NI-2GN 14580.5-M6-12-NI-2GN 14580.5-M6-16-NI-2GN 14580.5-M6-20-NI-2GN 14580.5-M6-25-NI-2GN 14580.5-M6-30-NI-2GN 14580.5-M6-35-NI-2GN 14580.5-M6-40-NI-2