GN 36 -konejaloille on luonteenomaista niiden vankka rakenne ja monipuoliset valikoimat. Niitä käytetään erityisesti suurissa ja raskaissa järjestelmissä ja koneissa.
Jalkalevyjä ja kierretappeja ei ole liitetty yhteen, asetuksen aikana ne keskitetään automaattisesti säteen mukaan liittymäpisteessä.
Tyypin B kumialusta ehkäisee liukumisen sivulle, suojaa herkkiä pintoja ja vaimentaa tärinää ja värinää. Tyypissä C oleva O-rengas muodostaa tiivisteen lattiaan ja estää näin lian kertymisen jalan alle.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €