GN 526.1 Anillos graduados para pomos giratorios GN 526, Aluminio

Anillos graduados GN 526.1: para pomos giratorios GN 526, Aluminio
Original design
code: F.N/F.K/F.GS
Tipo: A - con flecha

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los anillos graduados GN 526.1 se suministran por separado, es decir, no van montados, junto con 3 remaches adecuados.

Además de la escala estándar (tipo S), estos anillos pueden suministrarse con cualquier tipo de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Aluminio

  • anodizado, color natural
  • Flecha para tipo A
    negro, impreso
  • escala para tipo S
    negro, impreso

RoHS

Bajo pedido

  • Graduaciones especiales
    (véase "Cómo pedir - Graduaciones")
Ocultar dibujo técnico
GN 526.1 Anillos graduados para GN 526, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon flecha
Bneutro
Scon escala 0...9, 40 y/o 100 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas
d0
Ø del pomo moleteado
GN 526
d1l1l2sNúmero de
Marcas de graduación
Tipo S
32386320,840
4250739140
48558431100
52639481100
637813571100

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Tipo



Diámetro externo d1
Tipo



Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,56
más IVA 0,68 €
bruto 4,24 €
En stock
ELESA Code: 29004
Descripción: F.32 K
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 526.1-38-AGN 526.1-38-BGN 526.1-38-SGN 526.1-50-AGN 526.1-50-BGN 526.1-50-SGN 526.1-55-AGN 526.1-55-BGN 526.1-55-SGN 526.1-63-AGN 526.1-63-BGN 526.1-63-SGN 526.1-78-AGN 526.1-78-BGN 526.1-78-S