GN 920.1 Kiilapuristimet

Kiilapuristimet GN 920.1:
Tyyppi: RF - uritetut puristuspinnat

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 920.1 -kiilapuristimilla kiinnittäminen tapahtuu kuusiokoloruuvilla ja puristuskiilalla, joiden avulla molemmat kiinnitysleuat siirtyvät ulospäin.

Kun ruuvia löysätään, puristuskiila palautuu sisäisen palautusjousen avulla, mikä puolestaan vähentää kiristystä.

Kiilapuristimet sopivat moniin erilaisiin puristustoimenpiteisiin, mutta niitä voi käyttää myös yksittäisten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Puristuskiilassa oleva pitkittäisreikä auttaa kompensoimaan työkappaleen toleransseja.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Kiilan pinnat karkaistu
  • mustattu

Kuusiokoloruuvi DIN 7984
Teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 920.1 Kiilapuristimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

GL sileät puristuspinnat
GAkahdella kiinnityskierteellä leukoja varten
RFuritetut puristuspinnat
Näytä / piilota sarakkeet
dba
Tyyppi GA
Tyyppi GL
min.



maks.

Tyyppi RF
min.



maks.
h1h2h3
Tyyppi GA
Pituus l
maks.
m
Tyyppi GA
maks.
Kiinnitysvoima
per kiinnitysleuka
kN
maks.
kiristysmomentti
Nm
M 82139,544,534,539,5154,57,515101525
M 82539,544,534,539,5154,57,515121525
M 83239,544,534,539,5154,57,515161525
M 84039,544,534,539,5154,57,515201525
M 85039,544,534,539,5154,57,515301525
M 12404045,54045,5224,51121203085
M 12504045,54045,5224,51121303085

Koonti ja hinta

Kierre d
Leveys b
Tyyppi



Kierre d
Leveys b
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
129,59
plus ALV 24,62 €
brutto 154,21 €
Varastossa
Paino: 0,089 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020