GN 866 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset, keskitetty kiinnitys

Lukitsimet GN 866: Teräs, pneumaattiset, keskitetty kiinnitys
Piilota tekninen piirros
GN 866 Lukitsimet, pneumaattiset, keskitetty kiinnitys luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BCKaksi pystysuoraa kiinnitysvartta keskitettyyn kiinnitykseen
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
Maks. kiinnitys-
momentti
Nm
6 baarissa
FS, N
Lukitus
voima r
6 baarissa
FH N
Pito
kapasiteetti r
6 baarissa
ab -0,2d1 h8d2d3 H8d4d5l1 -0,5l2 -0,5l3
20606301150211028M 574,1M 513816057,5
3215011101520311240M 695G 1/820623791
4030018002000371650M 8116,8G 1/8244282104
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
l4l5l6m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rs1s2tw
Kulma °
2024,5589127,517-22134832381366°
3231672,518102551302267,542421514°
40387,589,522133062372582,552521814°

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi

Pinta
Koko
Tyyppi

Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
531,37
plus ALV 100,96 €
brutto 632,33 €
Varastossa
Paino: 0,650 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84671190
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
GN 866-20-BC-NCGN 866-32-BC-NCGN 866-40-BC-NC