GN 474.1 Morsetti di sostegno paralleli Alluminio

Morsetti di sostegno paralleli GN 474.1: Alluminio
Finitura: ELS - Anodizzato, nero

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La vite di fissaggio standard è una vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762. Può essere sostituita dal kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

Morsetto di sostegno
Alluminio

  • Rettificato, burattato mattMT
  • Anodizzato, neroELS

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511
Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1

Nascondi disegno tecnico
GN 474.1 Morsetti di sostegno paralleli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d2
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d3
Filettatura di
serraggio
kl1l2ms1
Quadro
s2
Quadro
Kit di serraggio per d3
B 8B 8M 41438724--GN 511-M4-14
B 10B 8M 516448288-GN 511-M5-16
B 10B 10M 5164482888GN 511-M5-16
B 12B 8M 5164582910-GN 511-M5-16
B 12B 10M 516458291010GN 511-M5-16
B 12B 12M 516458291010GN 511-M5-16
B 15B 10M 620551035128GN 511-M6-20
B 15B 12M 6205510351210GN 511-M6-20
B 15B 15M 6205510351212GN 511-M6-20
B 16B 10M 620551035-8GN 511-M6-20
B 16B 12M 620551035-10GN 511-M6-20
B 16B 15M 620551035-12GN 511-M6-20
B 16B 16M 620551035--GN 511-M6-20
B 20B 12M 6256612,5411612GN 511-M6-25
B 20B 15M 6256612,5411612GN 511-M6-25
B 20B 16M 6256612,54116-GN 511-M6-25
B 20B 20M 6256612,5411616GN 511-M6-25

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Finitura
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,05
più IVA 2,29 €
lordo 14,34 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 474.1-B8-B8-MTGN 474.1-B8-B8-ELSGN 474.1-B10-B8-MTGN 474.1-B10-B8-ELSGN 474.1-B10-B10-MTGN 474.1-B10-B10-ELSGN 474.1-B12-B8-MTGN 474.1-B12-B8-ELSGN 474.1-B12-B10-MTGN 474.1-B12-B10-ELSGN 474.1-B12-B12-MTGN 474.1-B12-B12-ELSGN 474.1-B15-B10-MTGN 474.1-B15-B10-ELSGN 474.1-B15-B12-MTGN 474.1-B15-B12-ELSGN 474.1-B15-B15-MTGN 474.1-B15-B15-ELSGN 474.1-B16-B10-MTGN 474.1-B16-B10-ELSGN 474.1-B16-B12-MTGN 474.1-B16-B12-ELSGN 474.1-B16-B15-MTGN 474.1-B16-B15-ELSGN 474.1-B16-B16-MTGN 474.1-B16-B16-ELSGN 474.1-B20-B12-MTGN 474.1-B20-B12-ELSGN 474.1-B20-B15-MTGN 474.1-B20-B15-ELSGN 474.1-B20-B16-MTGN 474.1-B20-B16-ELSGN 474.1-B20-B20-MTGN 474.1-B20-B20-ELS