GN 159 Saranat Muovi, profiilijärjestelmien lisävaruste

ELESA original design
code: CFG./CFG-ERS
Väri: SW - musta, matta viimeistely
Tunnistenro.: 1 - Without safety hand levers

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 159 -saranat sopivat yksinkertaiseen asentamiseen standardeille, kaupallisesti saataville profiiliekstruusioille oven painon kannattelemiseksi käyttämällä tuotteeseen sisältyviä suorakulmaisia kohdistuselementtejä. Ne vain napsautetaan saranalehtien painanteisiin.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta viimeistelySWSW
  • harmaa, matta viimeistelyLGLG
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC

Tappi
Teräs, nikkelöity


Lukitusvivut GN 604.2

  • Muovi (polyamidi PA)
  • musta
  • Aluslevy
    Teräs, sinkitty

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 159 Saranat profiilijärjestelmiin, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Without safety hand levers
2With safety hand levers
Näytä / piilota sarakkeet
l1m1
Nimellinen mitta

Todellinen mitta
m2
Nimellinen mitta

Todellinen mitta
d1d2h1h2h3h4l2l3l4profiilileveyksille
s1 - s2
541717,51717,56,58168163836274430 - 30
641717,52222,56,58168163836274430 - 40
691717,525256,58168163836274430 - 45
841717,53232,56,58168163836274430 - 60
742222,52222,56,58168163836374440 - 40
792222,525256,58168163836374440 - 45
942222,53232,56,58168163836374440 - 60
84252525256,58168161636424445 - 45
9925253232,56,58168163836424445 - 60
1143232,53232,56,58168163836574460 - 60

Koonti ja hinta

Leveys l1
Reiän etäisyys m1
Reiän etäisyys m2
Väri
LG
SW
Tunnistenro.


Leveys l1
Reiän etäisyys m1
Reiän etäisyys m2
Väri
LG
SW
Tunnistenro.


Asennusesimerkki

Drawing Application example GN 159

Kohdistuselementit

Skizze GN 159 Positionierelemente
Näytä / piilota sarakkeet

Profile width
b
Nut width
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Kohdistuselementit napsautetaan vastaaviin saranan lehden syvennyksiin.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,06
plus ALV 1,15 €
brutto 7,21 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: 423911
Kuvaus: CFG.30/30 SH-6
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 159-54-17-17-SW-1GN 159-54-17-17-LG-1GN 159-54-17-17-SW-2GN 159-54-17-17-LG-2GN 159-64-17-22-SW-1GN 159-64-17-22-LG-1GN 159-64-17-22-SW-2GN 159-64-17-22-LG-2GN 159-69-17-25-SW-1GN 159-69-17-25-LG-1GN 159-69-17-25-SW-2GN 159-69-17-25-LG-2GN 159-84-17-32-SW-1GN 159-84-17-32-LG-1GN 159-84-17-32-SW-2GN 159-84-17-32-LG-2GN 159-74-22-22-SW-1GN 159-74-22-22-LG-1GN 159-74-22-22-SW-2GN 159-74-22-22-LG-2GN 159-79-22-25-SW-1GN 159-79-22-25-LG-1GN 159-79-22-25-SW-2GN 159-79-22-25-LG-2GN 159-94-22-32-SW-1GN 159-94-22-32-LG-1GN 159-94-22-32-SW-2GN 159-94-22-32-LG-2GN 159-84-25-25-SW-1GN 159-84-25-25-LG-1GN 159-84-25-25-SW-2GN 159-84-25-25-LG-2GN 159-99-25-32-SW-1GN 159-99-25-32-LG-1GN 159-99-25-32-SW-2GN 159-99-25-32-LG-2GN 159-114-32-32-SW-1GN 159-114-32-32-LG-1GN 159-114-32-32-SW-2GN 159-114-32-32-LG-2

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ï
Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.