GN 2291 Saranan lehdet alumiiniprofiileille / paneelielementeille

Tyyppi: AF - saranan lehti, ulkopuoli
Koodi: A - ilman reikiä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 2291 -saranan lehtiä voidaan käyttää yhdessä GN 2290 -tappisarjojen kanssa yksilöityjä saranaversioita varten.

Reikien suuremman etäisyyden ansiosta saranan lehden alkupituudella l2 ≥ 250 mm voidaan saranan lehteä lyhentämällä toteuttaa erilaisia yksilöityjä pituuksia.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    anodisoitu, luonnonvärinenELEL

RoHS

Lisävaruste

Tappisarjat GN 2290

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyydet

  • muut viimeistelyt
Piilota tekninen piirros
GN 2291 Saranan lehdet, alumiiniprofiileille / paneelielementeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AFsaranan lehti, ulkopuoli
ANsaranan lehti, ulkopuoli, ohjainaskelmalla
IFsaranan lehti, sisäpuoli
INsaranan lehti, sisäpuoli, ohjainaskelmalla

Koodi

Ailman reikiä
Cupotusrei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Tyyppi AF
Tyyppi AN

Tyyppi IF
Tyyppi IN
l2d1d2d3l3l4m1
Tyyppi AF / AN

Tyyppi IF / IN
m2m3m4n - 0,3s1s2
43504080250*400*6,6148364320,427,5505015083,56,5
*saatavissa vain tyypeissä AF / IF

Koonti ja hinta

l1 (Tyyppi AF / AN)
l1 (Tyyppi IF / IN)
l2
Tyyppi




Koodi


Pinta
EL
l1 (Tyyppi AF / AN)
l1 (Tyyppi IF / IN)
l2
Tyyppi




Koodi


Pinta
EL

Asennustiedot

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

vasenkätiset / oikeakätiset saranat

Oikea- tai vasenkätiset saranat voidaan toteuttaa sen suunnan mukaan, jossa laakeriholkki työnnetään saranan lehteen.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Asentaminen oven kehyksiin

Jos asennetaan ovi, joka tulee voida poistaa, oven kehykseen tulee kiinnittää kaksi samaa tyyppiä olevaa saranaa.

Jos ovea ei ole tarkoitettu poistettavaksi, ovi tulee asentaa vähintään yhdellä oikeakätisellä saranalla ja vähintään yhdellä vasenkätisellä saranalla.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Asennus

  1. Aseta laakeriholkki halutussa asennussuunnassa saranan lehteen. Työnnä sitten kauluksella varustettu ruuvi, kuten ISO 7380 ovaalikantaruuvi, laakeriholkkiin suojaamaan laakeriholkin kaulusta vahingoittumiselta, kun se lyödään sisään.
  2. Lyö laakeriholkkia sisäänpäin, kunnes noin 1 mm on jäljellä laakeriholkin
    kauluksen ja saranan lehden välillä.
  3. Poista laakeriholkista jäysteet veitsellä.
  4. Lyö laakeriholkki kokonaan sisään.
  5. Poista ruuvi.
  6. Lyö suippeneva ohjaustappi sisään laakeriholkkiin.
  7. Aseta suojakansi saranan lehden vastakkaiselle puolelle.

Työnnä toinen laakeriholkki sisään kohdissa 1-5 annettujen ohjeiden mukaan.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,10
plus ALV 0,78 €
brutto 4,88 €
Varastossa
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 2291-43-40-AF-A-ELGN 2291-43-40-AF-C-ELGN 2291-43-40-AN-A-ELGN 2291-43-40-AN-C-ELGN 2291-50-40-IF-A-ELGN 2291-50-40-IF-C-ELGN 2291-50-40-IN-A-ELGN 2291-50-40-IN-C-ELGN 2291-43-80-AF-A-ELGN 2291-43-80-AF-C-ELGN 2291-43-80-AN-A-ELGN 2291-43-80-AN-C-ELGN 2291-50-80-IF-A-ELGN 2291-50-80-IF-C-ELGN 2291-50-80-IN-A-ELGN 2291-50-80-IN-C-ELGN 2291-43-250-AF-A-ELGN 2291-43-250-AF-C-ELGN 2291-50-250-IF-A-ELGN 2291-50-250-IF-C-ELGN 2291-43-400-AF-A-ELGN 2291-43-400-AF-C-ELGN 2291-50-400-IF-A-ELGN 2291-50-400-IF-C-EL