DIN 464 Pyälletyt ruuvit Ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Pyälletyt ruuvit DIN 464 on sorvattu kokonaan yhdestä ainoasta kappaleesta. Ruuvin kierre ulottuu yleensä olakkeeseen saakka ja päättyy ilman syvennystä.

Ruuvit sopivat yleiseen käyttöön ja ne voidaan kiristää ja löysätä nopeasti ilman työkaluja.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI AISI 303
  • Ruostumaton teräsA4 AISI 316L
    matta, sinkopuhdistettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 464 Pyälletyt ruuvit, ruostumaton teräs, korkeatsoiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ruostumatond1teräs NI

Ruostumatonx1teräs A4
Pituus Id2d3hk
M 2-46810----94,55,32
M 2,5-4681012---1156,52,5
M 3M 36810121620--1267,52,5
M 4M 4581012162025-1689,53,5
M 5M 568101216202530201011,54
M 6M 68101216202530352412155
M 8M 812162025303540-3016186
M 10-12152025303540-3620238

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierteen pituus l
Materiaali


Eritelmät


Kierre d1
Kierteen pituus l
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,67
plus ALV 0,32 €
brutto 1,99 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595
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
DIN 464-M2-4-NIDIN 464-M2-6-NIDIN 464-M2-8-NIDIN 464-M2-10-NIDIN 464-M2,5-4-NIDIN 464-M2,5-6-NIDIN 464-M2,5-8-NIDIN 464-M2,5-10-NIDIN 464-M2,5-12-NIDIN 464-M3-6-NIDIN 464-M3-6-A4DIN 464-M3-8-NIDIN 464-M3-8-A4DIN 464-M3-10-NIDIN 464-M3-10-A4DIN 464-M3-12-NIDIN 464-M3-12-A4DIN 464-M3-16-NIDIN 464-M3-16-A4DIN 464-M3-20-NIDIN 464-M3-20-A4DIN 464-M4-5-NIDIN 464-M4-5-A4DIN 464-M4-8-NIDIN 464-M4-8-A4DIN 464-M4-10-NIDIN 464-M4-10-A4DIN 464-M4-12-NIDIN 464-M4-12-A4DIN 464-M4-16-NIDIN 464-M4-16-A4DIN 464-M4-20-NIDIN 464-M4-20-A4DIN 464-M4-25-NIDIN 464-M4-25-A4DIN 464-M5-6-NIDIN 464-M5-6-A4DIN 464-M5-8-NIDIN 464-M5-8-A4DIN 464-M5-10-NIDIN 464-M5-10-A4DIN 464-M5-12-NIDIN 464-M5-12-A4DIN 464-M5-16-NIDIN 464-M5-16-A4DIN 464-M5-20-NIDIN 464-M5-20-A4DIN 464-M5-25-NIDIN 464-M5-25-A4DIN 464-M5-30-NIDIN 464-M5-30-A4DIN 464-M6-8-NIDIN 464-M6-8-A4DIN 464-M6-10-NIDIN 464-M6-10-A4DIN 464-M6-12-NIDIN 464-M6-12-A4DIN 464-M6-16-NIDIN 464-M6-16-A4DIN 464-M6-20-NIDIN 464-M6-20-A4DIN 464-M6-25-NIDIN 464-M6-25-A4DIN 464-M6-30-NIDIN 464-M6-30-A4DIN 464-M6-35-NIDIN 464-M6-35-A4DIN 464-M8-12-NIDIN 464-M8-12-A4DIN 464-M8-16-NIDIN 464-M8-16-A4DIN 464-M8-20-NIDIN 464-M8-20-A4DIN 464-M8-25-NIDIN 464-M8-25-A4DIN 464-M8-30-NIDIN 464-M8-30-A4DIN 464-M8-35-NIDIN 464-M8-35-A4DIN 464-M8-40-NIDIN 464-M8-40-A4DIN 464-M10-12-NIDIN 464-M10-15-NIDIN 464-M10-20-NIDIN 464-M10-25-NIDIN 464-M10-30-NIDIN 464-M10-35-NIDIN 464-M10-40-NI