DIN 464 Manopole zigrinate in acciaio INOX Stainless Steel, High Type

Foto

DIN 464 Manopole zigrinate in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate in acciaio INOX DIN 464 sono interamente prodotte a partire da un unico pezzo mediante tornitura. La filettatura della vite si estende generalmente fino allo spallamento e termina con un’uscita senza rientranze.

Consentono un impiego universale e possono essere serrate e allentate rapidamente senza attrezzi.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI AISI 303
  • Acciaio INOXA4 AISI 316L
    Finitura matt da sabbiatura

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 464 Manopole zigrinate in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Stainless steel NI

Stainless steel A4
Lunghezza ld2d3hk
M 2-46810----94,55,32
M 2,5-4681012---1156,52,5
M 3M 36810121620--1267,52,5
M 4M 4581012162025-1689,53,5
M 5M 568101216202530201011,54
M 6M 68101216202530352412155
M 8M 812162025303540-3016186
M 10-12152025303540-3620238

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Filettatura d1
Lunghezza filettatura l
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,67
più IVA 0,32 €
lordo 1,99 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 464-M2-4-NIDIN 464-M2-6-NIDIN 464-M2-8-NIDIN 464-M2-10-NIDIN 464-M2,5-4-NIDIN 464-M2,5-6-NIDIN 464-M2,5-8-NIDIN 464-M2,5-10-NIDIN 464-M2,5-12-NIDIN 464-M3-6-NIDIN 464-M3-6-A4DIN 464-M3-8-NIDIN 464-M3-8-A4DIN 464-M3-10-NIDIN 464-M3-10-A4DIN 464-M3-12-NIDIN 464-M3-12-A4DIN 464-M3-16-NIDIN 464-M3-16-A4DIN 464-M3-20-NIDIN 464-M3-20-A4DIN 464-M4-5-NIDIN 464-M4-5-A4DIN 464-M4-8-NIDIN 464-M4-8-A4DIN 464-M4-10-NIDIN 464-M4-10-A4DIN 464-M4-12-NIDIN 464-M4-12-A4DIN 464-M4-16-NIDIN 464-M4-16-A4DIN 464-M4-20-NIDIN 464-M4-20-A4DIN 464-M4-25-NIDIN 464-M4-25-A4DIN 464-M5-6-NIDIN 464-M5-6-A4DIN 464-M5-8-NIDIN 464-M5-8-A4DIN 464-M5-10-NIDIN 464-M5-10-A4DIN 464-M5-12-NIDIN 464-M5-12-A4DIN 464-M5-16-NIDIN 464-M5-16-A4DIN 464-M5-20-NIDIN 464-M5-20-A4DIN 464-M5-25-NIDIN 464-M5-25-A4DIN 464-M5-30-NIDIN 464-M5-30-A4DIN 464-M6-8-NIDIN 464-M6-8-A4DIN 464-M6-10-NIDIN 464-M6-10-A4DIN 464-M6-12-NIDIN 464-M6-12-A4DIN 464-M6-16-NIDIN 464-M6-16-A4DIN 464-M6-20-NIDIN 464-M6-20-A4DIN 464-M6-25-NIDIN 464-M6-25-A4DIN 464-M6-30-NIDIN 464-M6-30-A4DIN 464-M6-35-NIDIN 464-M6-35-A4DIN 464-M8-12-NIDIN 464-M8-12-A4DIN 464-M8-16-NIDIN 464-M8-16-A4DIN 464-M8-20-NIDIN 464-M8-20-A4DIN 464-M8-25-NIDIN 464-M8-25-A4DIN 464-M8-30-NIDIN 464-M8-30-A4DIN 464-M8-35-NIDIN 464-M8-35-A4DIN 464-M8-40-NIDIN 464-M8-40-A4DIN 464-M10-12-NIDIN 464-M10-15-NIDIN 464-M10-20-NIDIN 464-M10-25-NIDIN 464-M10-30-NIDIN 464-M10-35-NIDIN 464-M10-40-NI

Anche questo potrebbe interessarti...