GN 113.6 Lukitustapit Tappi ruostumaton teräs AISI 630, pomo plástico

Lukitustapit GN 113.6: Tappi ruostumaton teräs AISI 630, pomo plástico
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 113.6 käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Painamalla jousikuormitettua painiketta molemmat kuulat vapautuvat ja kun painike vapautetaan, kuulat lukkiutuvat uudelleen.

Lukitustapeilla GN 113.6 on äärimmäisen suuri kuormituskapasiteetti, tapit on valmistettu raskaaseen käyttöön tarkoitetusta karkaistusta ja erittäin hankauksenkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 630
erkaumakarkaistu


Nuppi
Muovi (polyamidi PA)

  • mustanharmaa / punainen
  • Lämpötilankestävyys 80 ºC

Kuulat
Ruostumaton teräs AISI 420C


Jousi
Saksalainen materiaalin nro 1.4565


RoHS

Lisävaruste

Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4

Piilota tekninen piirros
GN 113.6 Lukitustapit, tappi ruostumaton teräs AISI 630, pomo plástico luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3 -0,2Kohdistus
reikä
H11
5101520253035404550607080---5,530166265
6101520253035404550607080---730167,1266
810152025303540455060708090100-9,535198,232,58
101520253035404550607080901001101201235199,632,510
122025303540455060708090100110120-14,5422510,63912
16303540455060708090100110120130140150194225143916

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 113.6
524
635
863
10100
12144
16257

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,17
plus ALV 4,02 €
brutto 25,19 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900