GN 206 Ruostumaton teräs - Siipimutterit

GN 206 Siipimutterit, ruostumaton teräs, tarkkuusvalu
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluNI

  • AISI CF-8
  • tasoitettu
  • Kosketuspinta koneistettu

RoHS

Tilauksesta

Siipimutterit GN 206, muovipinnoitettu

Piilota tekninen piirros
GN 206 Siipimutterit, ruostumaton teräs, tarkkuusvalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2abh1h2l ≈
16M 8712123556
20M 10914144470
25M 121118185287
32M 1615222266109
40M 2018282884140

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,32
plus ALV 1,20 €
brutto 7,52 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,21 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.