GN 206 Maniglie a leva in acciaio INOX

GN 206 Maniglie a leva, fusione di precisione in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOXNI

  • AISI CF-8
  • Sbavato
  • Superficie di contatto lavorata

RoHS

Su richiesta

Maniglie a leva in acciaio INOX GN 206, rivestimento con polveri

Nascondi disegno tecnico
GN 206 Maniglie a leva, fusione di precisione in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2abh1h2l ≈
16M 8712123556
20M 10914144470
25M 121118185287
32M 1615222266109
40M 2018282884140

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Materiale

Specifiche

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,32
più IVA 1,20 €
lordo 7,52 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,21 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639