GN 2246 Ruostumaton teräs - Elektronikytkimet kiinnityskeskiöllä

GN 2246 Ruostumaton teräs - Elektronikytkimet kiinnityskeskiöllä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 2246 -elektronikytkimet välittävät kulma-asennot ja momentit äärimmäisen tarkasti ja ilman välystä. Ne valmistetaan yhdestä ja ainoasta kappaleesta ja niillä on suuri momenttijäykkyys rakorakenteen ansiosta. Kiinnityskeskiö tekee elektronikytkimistä helposti koottavia.

Niitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkaa kohdistusta ja liikkeen välitystä, kuten ohjausjärjestelmät asennonmittausjärjestelmissä ja testauspenkeissä.

Ruostumatonta teräsversiota voi käyttää myös suurta korroosion kestävyyttä vaativissa ympäristöissä, kuten lääkintäteknologia (CAT-skannauslaitteet) ja elintarvikkeiden prosessointilaitteet (makeistenvalmistuskoneet).

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI
    • AISI 303
    • lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
    • Kuusiokoloruuvit DIN 912
      Ruostumaton teräs AISI 304 Cu

RoHS

Tilauksesta

Reikä uralla

Piilota tekninen piirros
GN 2246 Ruostumaton teräs - Elektronikytkimet kiinnityskeskiöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 - d3 H8
suositeltu akselin toleranssi h7
124-44-55-5---
165-55-66-6---
205-55-65-86-66-88-8
256-66-86-108-88-1010-10
3210-1010-1212-12---
Näytä / piilota sarakkeet
d1d4l1l2
suositeltu
akselin sisäänvientisyvyys
l3l4Kiristysmomentti
ruuville
Nm ≈
12M 218,552,540.5
16M 2,5236,53,2551
20M 2,5267,53,756,51
25M 3318,54,2591.5
32M 441126112.5

Koonti ja hinta

d1
Porakoodi

d2
d3
Materiaali

Eritelmät

d1
Porakoodi

d2
d3
Materiaali

Tekniset arvot

Näytä / piilota sarakkeet
d1Rated torque
in Nm
Max. speed (min-1)Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
120,3520002.2 x 10-764
160,5390009.0 x 10-785
201310002.5 x 10-6250
252250007.1 x 10-6330
323,5190002.7 x 10-5850
Näytä / piilota sarakkeet
d1Max. shaft misalignment
lateral in mm

axial in mm

angular in °
120.1± 0.22
160.1± 0.32
200.1± 0.32
250.15± 0.42
320.15± 0.52

Yhdensuuntaisuusvirhe- ja heittotoleranssit

Kaikkien mekaanisten osien tavoin akseleissa esiintyy valmistus- ja asennustoleransseja, joita ei pystytä täysin poistamaan edes laajamittaisilla teknisillä toimenpiteillä.
Jos näitä poikkeamia ei oteta huomioon suunnittelussa, seurauksena voi ilmetä tärinää, toiminnasta aiheutuvaa melua, kulumista tai akselien ja niiden laakereiden vaurioita.
Sopivat kytkimet pystyvät kompensoimaan tehokkaasti yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet, ja lisäksi ne yksinkertaistavat suuresti kokoonpanoprosessia ja vähentävät näin vaaditun työn kokonaismäärää.
Akselien yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet voivat olla luonteeltaan erilaisia ja ne tulisi aina ottaa huomioon asianmukaista kytkentää valittaessa.

Virhetyyppi

Yhdensuuntaisuusvirhekaavio

Sivusuuntainen
Akselien linjat ovat tosiasiassa samansuuntaiset, mutta niissä on sivusuuntainen poikkeama eivätkä ne kohdistu.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio sivusuuntainen

Kulma
Akseleiden linjat eivät ole samalla tasolla, ne kohtaavat tietyssä kulmassa.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio kulma

Aksiaalinen
Akselit liikkuvat aksiaalisesti kiertoakselia myöten.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio aksiaalinen

Heitto
Akselit liikkuvat radiaalisesti pois kiertoakselin keskustasta.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio heitto

Akselin sisäänvientisyvyys

Kytkentäkeskiön oikeaa kiinnittämistä varten akselin tulee olla asennettuna suositellun askelin sisäänvientisyvyyden lºº2ºº mukaisesti. Akselin sisäänvientisyvyys lºº2ºº on määritetty vastaavan kytkennän standardilehdessä.
Jos sisäänvientisyvyys on liian matala, akseli voi luiskahtaa ulos kytkennästä tai kiinnityskeskiö voi rikkoutua. Jos akseli on viety liian syvälle, saattaa siitä aiheutua häiriöitä kytkentään, mikä voi johtaa vaurioihin.

Akselin sisäänvientisyvyys

Staattinen kiertojäykkyys ja lämpötila

Kaavioissa on esitetty staattisen kiertojäykkyyden muutos sallitulla käyttölämpötilavälillä siinä oletetussa tapauksessa, että staattinen kiertojäykkyys on 20 ºC lämpötilassa 100 prosenttia. Kytkinten kiertojäykkyys vähenee lämpötilan noustessa.

Statische Torsionssteife und Temperatur | GN 2246 NI

Palautusvoima - Epäkeskisyys

Kun akselin päät on asennettu epäkeskisesti, kytkin yrittää jatkuvasti palata sen neutraaliin asentoon. Sen tuloksena syntyvää voimaa kutsutaan palautusvoimaksi.
Jos kytkimet asennetaan mahdollisimman alhaisella epäkeskisyydellä, syntyvät palautusvoimat ovat alhaisempia. Tämä vähentää myös akselin laakeriin kohdistuvaa voimaa.

Rückstellkraft - Exzentrizität | GN 2246 NI

Palautusvoima - Paine

Jos kytkentään kohdistuu painetta, riippuen puristusvoimasta aksiaalisessa suunnassa, se pyrkii palautumaan neutraaliasentoon. Puristusvoimaa vastustavaa voimaa kutsutaan nimellä palautusvoima.
Kytkentään kohdistuvaa puristusta vähentämällä tuloksena on alhaisempi palautusvoima ja vähäisempi aksiaalinen voima. Tämä tulee aina ottaa huomioon kytkentää mitoitettaessa.

Rückstellkraft - Druck | GN 2246 NI

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
57,84
plus ALV 10,99 €
brutto 68,83 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836020
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 2246-12-B4-4-NIGN 2246-12-B4-5-NIGN 2246-12-B5-5-NIGN 2246-16-B5-5-NIGN 2246-16-B5-6-NIGN 2246-16-B6-6-NIGN 2246-20-B5-5-NIGN 2246-20-B5-6-NIGN 2246-20-B5-8-NIGN 2246-20-B6-6-NIGN 2246-20-B6-8-NIGN 2246-20-B8-8-NIGN 2246-25-B6-6-NIGN 2246-25-B6-8-NIGN 2246-25-B6-10-NIGN 2246-25-B8-8-NIGN 2246-25-B8-10-NIGN 2246-25-B10-10-NIGN 2246-32-B10-10-NIGN 2246-32-B10-12-NIGN 2246-32-B12-12-NI