GN 784.1 Laipat kääntyville pallonivelille GN 784

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 784.1 -laipat asennetaan alapuolelta kääntyviin palloniveliin GN 784. Puolipituinen kartiomainen uratappi estää kääntymisen.

Laipan avulla kääntyvät pallonivelet voidaan asentaa yläpinnoille. Osio d2 kolmella d3 porareiällä on suunniteltu niin, että siinä voidaan käyttää standardiruuveja aluslevyineen.

Puolipituinen kartiomainen uratappi asennetaan laipalle. Uppokantaruuvit toimitetaan irrallisina.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs AISI 304
    Matta, puhdistettuMT

  • Uppokantaruuvi DIN 7991
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Puolipituinen kartiomainen uratappi DIN 8745
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 784.1 Laipat kääntyville pallonivelille GN 784 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d0
Kääntyvä pallonivel-Ø
GN 784
d1d2d3d4d5h1h2ms
234232,54,5M 5268,572,5
3149404,5M 63610,593
3960505,5M 841014,6124
4970605,5M 841014,6164

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Oberfläche
Läpimitta d1
Oberfläche

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,91
plus ALV 1,69 €
brutto 10,60 €
Varastossa
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 784.1-42-MTGN 784.1-49-MTGN 784.1-60-MTGN 784.1-70-MT