GN 431 Ruostumaton teräs - Siipiruuvit

GN 431 Siipiruuvit, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Runko

  • Ruostumaton teräs
    (sintrattu teräs)
  • AISI 316L
  • matta, sinkopuhdistettu

Kierretappi
Ruostumaton teräs
AISI 304

  • matta, sinkopuhdistettu
  • ruuvataan sisään ja varmistetaan poikkitapilla

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 431 Siipiruuvit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus ld3bh
25M 6162025-8810
30M 6162025-101012
30M 816202532101012
36M 816202532121214,5
36M 10203040-121214,5

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,78
plus ALV 0,72 €
brutto 4,50 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.