GN 431 Tornillos de mariposa de acero inoxidable

GN 431 Tornillos de mariposa, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Especificación

Cuerpo

  • Acero inoxidable
    (Acero sinterizado)
  • AISI 316L
  • granallado mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable
AISI 304

  • granallado mate
  • atornillado y asegurado con pasador transversal

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 431 Tornillos de mariposa, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3bh
25M 6162025-8810
30M 6162025-101012
30M 816202532101012
36M 816202532121214,5
36M 10203040-121214,5

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de rosca l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,78
más IVA 0,72 €
bruto 4,50 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.