GN 431 Vis papillon en inox

GN 431 Vis papillon, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Spécifications

Corps

  • Inox
    (acier fritté)
  • AISI 316L
  • mat, grenaillé

Goujon fileté
Inox
AISI 304

  • mat, grenaillé
  • vissé et fixé par une goupille transversale

RoHS

Masquer schéma technique
GN 431 Vis papillon, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3bh
25M 6162025-8810
30M 6162025-101012
30M 816202532101012
36M 816202532121214,5
36M 10203040-121214,5

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,78
plus TVA 0,72 €
brute 4,50 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.