GN 536 Pyälletyt mutterit Ruostumaton teräs

Pinta: PL - voimakkaasti kiillotettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Valmistettujen pyällettyjen muttereiden GN 536 pyällyksen ansiosta niitä voidaan käyttää hygieenisissä ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304

  • matta, sinkopuhdistettuMT
  • voimakkaasti kiillotettuPL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 536 Pyälletyt mutterit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hktmin.
20M 514138,58
24M 6161510,59
28M 8181712,510

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pinta
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,02
plus ALV 2,09 €
brutto 13,11 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,19 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639